iglidur® RW370, boccole cilindriche, mm

Conforme allo standard di protezione antincendio DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, boccole cilindriche, mm
iglidur® RW370, boccole cilindriche, mm drawing
1 su 2
iglidur® RW370, boccole cilindriche, mm
iglidur® RW370, boccole cilindriche, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: RW370SM-0608-06
  • Materiale: iglidur® RW370
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Conforme allo standard di protezione antincendio DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Ritardante la fiamma
  • Elevata resistenza all'usura
  • Bassi coefficienti d'attrito
  • Esente da lubrificazione e da manutenzione

• Ignifugo secondo UL94-V0 e DIN EN 45545

• Resistente alla temperatura fino a +170°C • Resistenza alla

flessione 91MPa

Filamento ignifugo per alte temperature, ideale per l'industria ferroviaria

iglidur RW370 è un tribofilamento resistente all'abrasione per alte temperature, sviluppato appositamente per l'uso nei veicoli ferroviari. Pertanto, le sue specifiche ignifughe sono conformi a UL94-V0 e EN45545. Inoltre, ha la più alta resistenza meccanica tra tutti i tribofilamenti e una resistenza alla temperatura permanente di 170°C, motivo per cui è il materiale principalmente consigliato per applicazioni ad alte temperature.

Quando lo uso?

• Quando l'applicazione richiede resistenza ad alte temperature

• Quando la resistenza meccanica degli altri tribofilamenti non è sufficiente

• Quando sono richieste specifiche ignifughe

Quando non utilizzarlo?

• Quando è richiesta un'elevata resistenza all'usura con carichi ad alta temperatura (→ iglidur A350)

 

Non sei sicuro che sia adatto?

Assistenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Giulio Ferrante
Giulio Ferrante

igus-icon-phone+39 039 5906260