Cuscinetti a strisciamento - Installazione e tolleranze

Installazione di cuscinetti a strisciamento in plastica

Montaggio del cuscinetto radente iglidur con angolo di inserimento di 20°–30°.

Cosa potete trovare in questa pagina

Cuscinetto iglidur con anello interno metallico.

Qual è la tolleranza per il foro dell'alloggiamento?

Tolleranze ISO per cuscinetti a strisciamentoi iglidur [mm]

Diametro d1Alloggiamento H7Albero h9E10 (tolleranze secondo ISO 3547-1)E11 (tolleranze secondo ISO 3547-1)F10 (tolleranze secondo ISO 3547-1)D11 (tolleranze secondo ISO 3547-1)
fino a 3+0,000 +0,010-0,025 +0,000+0,014 +0,054+0,014 +0,074+0,006 +0,046+0,020 +0,080
> 3 fino a 6+0,000 +0,012-0,030 +0,000+0,020 +0,068+0,020 +0,095+0,010 +0,058+0,030 +0,105
> 6 fino a 10+0,000 +0,015-0,036 +0,000+0,025 +0,083+0,025 +0,115+0,013 +0,071+0,040 +0,130
> 10 fino a 18+0,000 +0,018-0,043 +0,000+0,032 +0,102+0,032 +0,142+0,016 +0,086+0,050 +0,160
> 18 fino a 30+0,000 +0,021-0,052 +0,000+0,040 +0,124+0,040 +0,170+0,020 +0,104+0,065 +0,195
> 30 fino a 50+0,000 +0,025-0,062 +0,000+0,050 +0,150+0,050 +0,210+0,025 +0,125+0,080 +0,240
da > 50 a 80+0,000 +0,030-0,074 +0,000+0,060 +0,180+0,060 +0,250+0,030 +0,150+0,100 +0,290
da > 80 a 120+0,000 +0,035-0,087 +0,000+0,072 +0,212+0,072 +0,292+0,036 +0,176+0,120 +0,340
> 120 fino a 180+0,000 +0,040-0,100 +0,000+0,085 +0,245+0,085 +0,335+0,043 +0,203+0,145 +0,395
Whitepaper con cuscinetto liscio di montaggio e pagine aperte come teaser.

Il nostro white paper più letto

Tolleranze, installazione, misurazione

Il white paper tratta, tra l'altro, i seguenti argomenti:

Progettazione delle tolleranze per un corretto gioco dei cuscinetti
Come misurare correttamente i cuscinetti a strisciamento in plastica
Installazione corretta dei cuscinetti in plastica
Diagramma delle tolleranze consigliate per cuscinetti a strisciamento in plastica con valori di foro positivi e negativi rispetto al pezzo.
Diagramma delle tolleranze consigliate per cuscinetti a strisciamento in plastica con valori di foro positivi e negativi rispetto al pezzo.

Tolleranze raccomandate


Vari metodi di piantaggio a pressione

Idraulico o meccanico

Senza stampa

Assemblaggio automatizzato

Cuscinetto igutex dopo il restringimento termico, come cilindro in un contenitore.

Ritiro del materiale


Rappresentazione di un cuscinetto radente con tre piani di misura o di posizione e quota di diametro Ø.

Controllo della sede del cuscinetto

  • Premuto nel foro, il lato buono del calibro a tampone deve passare agevolmente attraverso il cuscinetto
  • Con un alesametro, è necessario accertarsi che il diametro interno del cuscinetto rientri nella tolleranza specificata in media sui piani di misura (vedere il diagramma a lato).

Incollaggio di cuscinetti a strisciamento

Adesivi consigliati:

Importante: preparare bene le superfici di incollaggio

  • Sporco, ruggine e altre sostanze estranee devono essere rimosse dalle superfici da incollare.
  • Irruvidisci leggermente le superfici mediante levigatura.
  • Sgrassare accuratamente le superfici da incollare, ad esempio con alcol, diluente nitro o acetone.
  • Lasciare quindi asciugare completamente le aree incollate.

Linee guida per la lavorazione

ElaborareRotantePerforazioneFresatura
Materiale utensileAcciaio inoxAcciaio inoxAcciaio inox
Velocità di avanzamento [mm]0,1 ... 0,50,1 ... 0,5fino a 0,5
Angolo di spoglia5 ... 1510 ... 12
Angolo di serraggio0 ... 103 ... 5
Velocità di taglio [m/min]200 ... 50050 ... 100 fino a 1000

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza