1 su 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Codice articolo: GSM-0103-02
- Materiale: iglidur® G
- Forma: Boccole cilindriche
- Dimensioni:
- d1 1.5 mm
- d2 3 mm
- b1 2 mm
- Regola le dimensioni
- Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
- Durata madrevite:
- Eccellente coefficiente d'attrito
- Resistente alla pressione di spigolo
- Resistente a urti e impatti
- Particolarmente resistente a polvere e sporco
- Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
- Resistenza allo sporco secondo la DIN EN ISO 846
- Comportamento verso l'appannamento secondo la DIN 75201-B
iglidur® G | Il tuttofare
La più ampia gamma di esigenze è soddisfatta dai cuscinetti iglidur® G. Pertanto, il materiale è giustamente chiamato universale. Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona molto bene in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, principalmente rispetto alle specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche complessive.
Aree tipiche di applicazione
Agricoltura
Automotive
Macchine edili
Macchine utensili
Fitness e sport
Qui puoi trovare altre applicazioni:
Soluzioni industriali
Utilizza i nostri filtri per trovare il prodotto adatto
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
La più ampia gamma di esigenze è soddisfatta dai cuscinetti iglidur® G. Pertanto, il materiale è giustamente chiamato universale. Tra le applicazioni tipiche figurano carichi medio-alti, medie velocità superficiali e medie temperature. iglidur® G è il decatleta tra i materiali iglidur®. Funziona molto bene in tutte le discipline tecniche ed è il classico tuttofare, principalmente rispetto alle specifiche generali, meccaniche, termiche e tribologiche complessive.
Aree tipiche di applicazione
Agricoltura
Automotive
Macchine edili
Macchine utensili
Fitness e sport
Qui puoi trovare altre applicazioni:
Soluzioni industriali
Quando usarlo?
| Quando non usarlo?
|
Tolleranze e sistema di misura
Le dimensioni di installazione e le tolleranze dei cuscinetti radenti iglidur® dipendono dal materiale e dallo spessore della parete. Per ogni materiale, i livelli di assorbimento di umidità e di dilatazione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere applicati con un gioco del cuscinetto ridotto. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.Metodi di prova
Montaggio
I cuscinetti a strisciamento iglidur® sono cuscinetti per piantaggio in sede. Il diametro interno si adatta alla tolleranza solo dopo il piantaggio della boccola stessa nel foro di alloggiamento. La maggiorazione dei diametri può arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento forzato e sicuro dei cuscinetti. In questo modo si evitano efficacemente movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assemblaggio, incollaggio, lavorazione
Non sei sicuro che sia adatto?