iglidur® H, manicotto, mm - HSM

Elevata resistenza alle temperature e agli agenti chimici

iglidur® H, manicotto, mm - HSM
iglidur® H, manicotto, mm - HSM drawing
1 su 2
iglidur® H, manicotto, mm - HSM
iglidur® H, manicotto, mm - HSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Codice articolo: HSM-0304-03
  • Materiale: iglidur® H
  • Forma: Boccole cilindriche
  • Dimensioni:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Regola le dimensioni
  • Metodo di produzione: Stampaggio ad iniezione
  • Durata madrevite:
Caratteristiche del materiale:
  • Idoneo per velocità estremamente elevate
  • Assorbimento minimo di umidità
  • Buona resistenza all'usura in sommersione
  • Estremamente resistente agli agenti chimici
  • Resistente a carichi elevati (>60N/mm²)
iglidur® H | Elevata resistenza a temperature e agenti chimici
 
  • Adatto ad applicazioni sommerse
  • Per temperature elevate
  • Resistenza agli agenti chimici
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
iglidur® H è un materiale termoplastico rinforzato con fibre, sviluppato per applicazioni sommerse o con umidità atmosferica elevata. È possibile impiegare i cuscinetti realizzati in iglidur® H senza lubrificanti; in applicazioni umide, il mezzo esterno agisce come lubrificante aggiuntivo. Adatto per temperature fino a +200 °C. Coefficienti d'attrito minimi se impiegato con alberi temprati.
 
Applicazioni tipiche
 

Beverage industry
Medical technology
Offshore
Shipbuilding
 
Trovate altre applicazioni qui:
Industry solutions
 
 
Quando usarlo?
  • Per applicazioni sommerse
  • Quando la resistenza alle temperature elevate è determinante
  • Per elevati carichi meccanici
  • Per applicazioni a contatto con agenti chimici
Quando non usarlo?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolleranze e sistema di misurazione
Le dimensioni e le tolleranze di installazione dei cuscinetti iglidur® dipendono dal materiale e dagli spessori della parete. Per ciascun materiale, l'assorbimento di umidità e l'espansione termica sono fattori decisivi. I cuscinetti con ridotto assorbimento di umidità possono essere progettati con un gioco del cuscinetto minimo. Principio dello spessore delle pareti: più spessa è la parete del cuscinetto, maggiore deve essere il gioco.
Testing methods
 
Montaggio
I cuscinetti iglidur® sono cuscinetti ad accoppiamento bloccato. Il diametro interno si adatta solo dopo l'accoppiamento bloccato nell'alloggiamento correttamente tollerato. Le dimensioni eccedenti dell'accoppiamento bloccato possono arrivare fino al 2% del diametro interno. Ciò garantisce un accoppiamento bloccato sicuro del cuscinetto. In questo modo si evitano movimenti assiali o radiali nell'alloggiamento.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Non sei sicuro che sia adatto?

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza