iglidur® X - Dati del materiale

Indice

Panoramica delle specifiche più importanti

Specifiche tecniche descrittive
Resistenza all'usura a -100°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Ulteriori informazioni sulla resistenza all'usura
Resistenza all'usura a +250°C- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +
Resistenza all'usura a + 315°C- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +
pressione superficiale- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +150 MPa
Basso coefficiente d’attrito- 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ +Coefficienti di attrito µ, a secco: 0,09 - 0,27
Usura- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +µm/km, 6,30
Idoneo per velocità estremamente elevate- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Basso assorbimento di umidità- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Ulteriori informazioni sull'assorbimento dell'umidità
Eccellente resistenza all'usura in applicazioni sommerse- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Coefficiente di attrito µ: 0,04
Estremamente resistente agli agenti chimici- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +Ulteriori informazioni sulla resistenza dei media
Elettricamente dissipativo- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistenza agli agenti chimici universale- 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ +
Resistenza alla muffa- 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 +Secondo DIN EN ISO 846

Specifiche meccaniche

Pressione superficiale massima consigliata
Deformazione

Velocità superficiali ammissibili:

Velocità superficiale massima

m/sRotatorioOscillantelinear
permanente1,51,15
A breve termine3,52,510

Attrito e usura

iglidur® Xa seccoGrassiOlioAcqua
Coefficiente di attrito µ0,09-0,27 0,090,040,04
Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione, v = 0,01 m/s

Materiali

Usura
Materiale albero

Tolleranze di installazione

Diametro d1 [mm]Albero h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Alloggiamento H7 [mm]
fino a 30 - 0,025+0,006 +0,0460 +0,010
> 3 fino a 60 - 0,030+0,010 +0,0580 +0,012
> 6 fino a 100 - 0,036 +0,013 +0,0710 +0,015
> 10 fino a 180 - 0,043+0,016 +0,0860 +0,018
> 18 fino a 300 - 0,052+0,020 +0,1040 +0,021
> 30 fino a 500 - 0,062 +0,025 +0,1250 +0,025
da > 50 a 800 - 0,074+0,030 +0,1500 +0,030

Resistenza chimica

MediaResistenza
Alcoli+
Idrocarburi+
Grassi, oli senza additivi+
Carburanti+
Acidi diluiti+
Acidi forti-
Alcali diluiti+
Alcali forti+

Raggi radioattivi

Resistenza ai raggi UV

vuoto

Specifiche elettriche

Aree di applicazione tipiche

Settore delle bevande

Industria delle bevande

Settore lavorazione del legno

industria del legno

Aeroplano

Aviazione

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza