Cambia lingua :

Cosa possono fare questi materiali?
Qui troverai materiali ad hoc per alte temperature in esercizio continuo fino a +250°C (eccezione: iglidur® V400 con +200°C). iglidur® X6 supera lo standard iglidur® X in molte applicazioni in rotazione e oscillatorie. iglidur® Z è da tempo affermato come standard con tassi di usura estremamente bassi e/o sotto carichi elevati. iglidur® V400 è un risolutore di problemi in molti casi speciali e iglidur® UW500 è lo specialista per liquidi caldi.
Prodotti igus in materiali iglidur nello shop online
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h