Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® UW500 Metodo di prova densità g/cm³ 1,49 Colore nero max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,1 DIN 53495 max. Assorbimento di acqua3) % in peso 0,5 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio μ 0,20-0,36 valore pv, max. (asciutto) MPa xm/s 0,35 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 16.000 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 260 DIN 53452 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 140 resistenza alla compressione MPa 140 durezza Shore D 86 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +250 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +300 temperatura ambiente massima a breve termine1) °C +300 temperatura minima di applicazione °C -100 conduttività termica W/mx K 0,60 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) K-1 x 10-5 4 DIN 53753 Specifiche elettriche resistività di volume Ωcm < 109 DIN IEC 93 resistenza superficiale2) Ω < 109 DIN 53482

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® UW500 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti lisci di iglidur® UW500 sono stati sviluppati per applicazioni subacquee con temperature più elevate. Esempi includono pompe idrauliche nell'ingegneria automobilistica, ma anche tecnologia medica e settori correlati. Le informazioni in questo capitolo descrivono iglidur® UW500 in funzionamento a secco, a meno che non sia espressamente indicato il funzionamento subacqueo.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (140 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® UW500 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Il
diagramma 03 mostra la deformazione elastica dei cuscinetti iglidur® UW500 sotto carico radiale.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
diagramma diattrito e usura. 04 e 05 mostrano il coefficiente di attrito dei cuscinetti iglidur® UW500 in funzione della velocità di scorrimento e del carico. attrito e usura dipendono anche in larga misura dal partner di accoppiamento. Superfici rettificate con una finitura superficiale media Ra da 0,1 a 0,4 sono ideali.

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® UW500
secco
Grasso olio
acqua
coefficiente di attrito µ
0,2 - 0,36
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito per iglidur® UW500 contro acciaio
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero
Il diagramma 06 mostra un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero, eseguiti con cuscinetti a strisciamento in iglidur® UW500.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h