Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® X6 Metodo di prova densità g/cm³ 1,53 Colore blu scuro max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,1 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 0,5 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio µ 0,09 - 0,25 valore pv, max. (asciutto) MPa xm/s 1,35 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 16.000 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 290 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 190 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 150 durezza Shore D 89 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +250 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +315 temperatura ambiente massima a breve termine1) °C +315 temperatura minima di applicazione °C -100 conduttività termica W/mx K 0,55 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) [K-1 x 10-5]1,1 DIN 53752 Specifiche elettriche2 ) Resistività di volume Ωcm < 105 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω < 103 DIN 53482 Senza carico aggiuntivo; nessun movimento di scorrimento; rilassamento non escluso La buona conduttività Questa plastica può, in determinate circostanze, favorire la formazione di corrosione sul corpo metallico di contatto. Tabella 01: Dati del materiale

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® X6 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
Per quanto riguarda le sue specifiche meccaniche e termiche generali, iglidur® X6 è direttamente paragonabile al nostro classico per alte temperature, iglidur® X, e può addirittura offrire vantaggi, come il suo comportamento all'usura.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (150 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® X6 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® X6 sotto carico radiale. A una pressione superficiale di 100 MPa, la deformazione è inferiore al 2%. La possibile deformazione plastica dipende, tra le altre cose, dalla durata dell'impatto.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Come la resistenza all'usura, anche il coefficiente di attrito μ cambia con il carico. Il coefficiente di attrito di iglidur® X6 diminuisce con il carico ed è quasi costante da circa 30 MPa. Il coefficiente di attrito diminuisce anche significativamente con la velocità (diagrammi 04 e 05).

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali dell'albero Attrito e usura dipendono anche in larga misura dal materiale dell'albero. Se gli alberi sono troppo lisci, il coefficiente di attrito e l'usura del cuscinetto aumentano contemporaneamente. Il caso migliore per iglidur® X6 è una superficie inferiore con una finitura superficiale media di Ra = 0,4-0,7μm. Il diagramma. 06 mostra i risultati dei test di vari materiali dell'albero con cuscinetti lisci in iglidur® X6. Le migliori prestazioni si ottengono con i materiali dell'albero acciaio da taglio libero e acciaio lucido 1.0037. Per carichi più elevati, raccomandiamo gradi di acciaio più duri. Gli alberi in acciaio non temprato possono essere soggetti a usura attraverso il cuscinetto a pressioni superiori a 2 MPa. Secondo il database dell'usura, iglidur® X6 è più adatto per movimenti rotativi che oscillanti (diagramma.07). Se il materiale dell'albero che si intende utilizzare non è elencato in questi risultati di test, si prega di contattarci.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h