Cambia lingua :
Italiano: Dati tecnici Specifiche generali Unità iglidur® HSD350 Metodo di prova densità g/cm³ 1,39 DIN EN ISO 1183-1 Colore beige max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,6 ISO 175 max. assorbimento di umidità totale wt.-% 1,2 ISO 62 coefficiente di attrito, dinamico, contro acciaio µ 0,07 - 0,23 valore pv, max. (secco) MPa - m/s 0,30 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 2.150 DIN EN ISO 178 resistenza alla flessione a +20°C MPa 67 DIN EN ISO 178 resistenza alla compressione MPa 44 max. pressione superficiale consigliata (+20°C) MPa 30 durezza Shore D 77 DIN 53505 specifiche fisiche e termiche temperatura di applicazione superiore a lungo termine °C +180 temperatura di applicazione superiore a breve termine °C +210 temperatura di applicazione inferiore °C -40 conduttività termica[W/m · K]0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) [K-1 · 10-5]7 DIN 53752 specifiche elettriche resistività di volume Ωcm > 1013 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1014 DIN 53482 Tabella 01: proprietà del materiale

Diagramma 01: Valori pv ammissibili per cuscinetti a strisciamento iglidur® HSD350 con spessore di parete di 1 mm, funzionamento a secco contro un albero in acciaio a +20°C, montato in un alloggiamento in acciaio.
**Asse X = velocità superficiale [m/s]**Asse Y = carico [MPa]
iglidur® HSD350 è stato sviluppato appositamente per l'uso in applicazioni in cui è necessaria la decontaminazione tramite vapore surriscaldato (ad esempio in autoclavi). Qui, iglidur® HSD350 offre un eccezionale rapporto prezzo-prestazioni.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (30 MPa a +20 °C)
**X = temperatura [°C]**Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® HSD350 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
**X = carico [MPa]**Y = Deformazione [%]
Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® sotto carico radiale. Alla massima pressione superficiale consigliata di 30 MPa, la deformazione è inferiore al 2%. La possibile deformazione plastica dipende, tra le altre cose, dalla durata dell'impatto.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 1 MPa
**X = velocità superficiale [m/s]**Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Il coefficiente di attrito aumenta lentamente e uniformemente con la velocità, ma rimane inferiore a 0,3 μ fino a una velocità di 2,0 m/s.
I diagrammi 05 e 06 mostrano un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali dell'albero, che sono stati eseguiti con cuscinetti lisci realizzati in iglidur® HSD350. A 0,3 m/s e 1 MPa di pressione superficiale, un'ampia varietà di alberi è adatta e fornisce buoni risultati di usura. Alluminio anodizzato duro, acciaio da taglio libero, Cf53 cromato duro, 304 SS e acciaio di alta qualità mostrano una bassa usura dei cuscinetti. Se il materiale dell'albero desiderato non è incluso nei risultati dei test qui presentati, contattaci.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h