Cambia lingua :
Tabella dei materiali Specifiche generali Unità iglidur® V400 Metodo di prova densità g/cm³ 1,51 Colore bianco max. Assorbimento di umidità a 23°C/50% umidità ambiente. % in peso 0,1 DIN 53495 max. assorbimento totale di umidità wt.-% 0,2 Coefficiente di attrito radente, dinamico, contro acciaio μ 0,15-0,20 valore pv, max. (secco) MPa xm/s 0,50 Specifiche meccaniche modulo di flessione MPa 4.500 DIN 53457 resistenza alla flessione a 20°C MPa 95 DIN 53452 resistenza alla compressione MPa 47 DIN 53452 pressione superficiale massima raccomandata (20°C) MPa 45 durezza Shore D 74 DIN 53505 Specifiche fisiche e termiche temperatura massima di applicazione a lungo termine °C +200 temperatura massima di applicazione a breve termine °C +240 temperatura minima di applicazione °C -50 conduttività termica W/mx K 0,24 ASTM C 177 coefficiente di dilatazione termica (a 23°C) K-1 x 10-5 3 DIN 53572 Specifiche elettriche Resistività di volume Ωcm > 1012 DIN IEC 93 resistenza superficiale Ω > 1012 DIN 53482 Senza carico aggiuntivo; nessun movimento di scorrimento; rilassamento non escluso Tabella 01: Dati sui materiali

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® V400 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti iglidur® V400 non sono adatti per alte pressioni o carichi statici massimi. Tuttavia, sono caratterizzati da un'elevata resistenza all'usura fino alla massima pressione superficiale consigliata.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (40 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
Specifiche meccaniche
La pressione superficiale massima consigliata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® V400 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione.

Diagramma 03: Deformazione sotto pressione e temperatura
X = carico [MPa]
Y = Deformazione [%]
Inoltre, il limite del carico ammissibile a +100 °C è ancora molto alto a 20 MPa. L'elevata elasticità è mostrata anche nel diagramma 03.

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Attrito e usura
Il coefficiente di attrito dipende dal carico sul cuscinetto (diagrammi 04 e 05). Inoltre, i coefficienti di attrito di iglidur® V400 sono molto uniformi. Nessun altro materiale per cuscinetti iglidur®® mostra una minore dispersione del coefficiente di attrito nei test di laboratorio, anche se il materiale dell'albero viene cambiato.

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
iglidur® V400
secco
Grasso olio
acqua
coefficiente di attrito µ
0,15 - 0,20
0,09
0,04
0,04
Tabella 04: coefficiente di attrito per iglidur® V400 contro acciaio
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
Materiali
dell'albero L'influenza del materiale dell'albero sulla resistenza all'usura è maggiore di quella dell'attrito. Qui possono verificarsi differenze considerevoli anche a bassi carichi (0,75 MPa), come mostra il diagramma 06. I cuscinetti semplici iglidur® V400 sono superiori anche ai cuscinetti girevoli in termini di usura nelle applicazioni rotanti (diagramma 07).
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h