Cambia lingua :


Dati tecnici:
Con il simulatore di parto SIMone, la 3B Scientific GmbH ha nella sua gamma un importante strumento per la formazione di ginecologi e ostetriche. I "meccatronici interni" sono complessi: la forza, i momenti, la direzione e il percorso utilizzati dall'ostetrico per aiutare il feto di plastica a uscire dall'utero vengono registrati con precisione. I cuscinetti lineari esenti da manutenzione e lubrificazione e i perni filettati di igus® contribuiscono a un parto simulato in modo ottimale.
Il parto è imminente. Le contrazioni sono irregolari, la pressione sanguigna della madrevite aumenta in modo allarmante. Ora sono possibili vari scenari: somministrazione di farmaci, taglio cesareo, intervento con forcipe o ventosa... Un ginecologo esperto o un'ostetrica ben preparata prendono le decisioni giuste in una situazione del genere. Ma come fa uno studente di medicina a imparare cosa fare durante la formazione per diventare specialista?
Avete domande sulla tecnologia della vite a piombo di Drylin®?
Il nostro esperto Thorben Hendricks risponderà a tutte le vostre domande sulla tecnologia drylin®. Basta compilare il modulo di contatto e ci occuperemo della vostra richiesta. Saremo lieti di ascoltarvi!
Richiesta di contatto online
Fissare un appuntamento
Assistenza di esperti su richiesta per telefono o tramite la funzione di video chat
Ordinare un campione gratuito

Nessun problema: tutti i vantaggi a
colpo d'occhio Le chiocciole metalliche sono ancora standard nella tecnologia medica. Tuttavia, la maggior parte di esse richiede lubrificazione e manutenzione regolari. Le particelle di polvere e sporcizia possono aderire bene alla lubrificazione utilizzata. Ciò comporta una notevole contaminazione e un'usura significativamente maggiore rispetto a un sistema a secco. Inoltre, la chiocciola metallica può corrodersi rapidamente in ambienti umidi.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h