Cambia lingua :
| Caratteristiche generali | Unità | iglidur® A180 | Metodo di test |
|---|---|---|---|
| Densità | g/cm³ | 1,46 | |
| Colore | bianco | ||
| Assorbimento massimo di umidità a +23°C/50% umidità ambiente | % in peso | 0,2 | DIN 53495 |
| Massimo assorbimento d'umidità | % in peso | 1,3 | |
| Coefficiente di attrito radente dinamico contro l'acciaio | µ | 0,05 - 0,23 | |
| valore pv, max. (a secco) | MPa x m/s | 0,31 | |
| Caratteristiche meccaniche | |||
| Modulo di flessione | MPa | 2.300 | DIN 53457 |
| Resistenza alla flessione a 20 °C | MPa | 88 | DIN 53452 |
| Carico a compressione | MPa | 78 | |
| Massimo carico superficiale ammissibile (20 °C) | MPa | 28 | |
| Durezza Shore D | 76 | DIN 53505 | |
| Caratteristiche termiche e fisiche | |||
| Temperatura operativa massima a lungo termine | °C | +90 | |
| Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +110 | |
| Temperatura operativa minima | °C | -50 | |
| Conducibilità termica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
| Coefficiente di espansione termica (a 23°C) | [K-1 ogni 10-5 | 11 | DIN 53752 |
| Caratteristiche elettriche | |||
| Resistenza di transizione specifica | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
| Resistività di superficie | Ω | > 1011 | DIN 53482 |

diagramma. 01: Valore pv ammissibile per cuscinetti a strisciamento iglidur® A180 con spessore di parete di 1 mm in funzionamento a secco contro un albero in acciaio, a +20 °C, installato in un alloggiamento in acciaio
X = velocità superficiale [m/s]
Y = carico [MPa]
I cuscinetti lisci realizzati in iglidur® A180 sono adatti per applicazioni a diretto contatto con gli alimenti. Sono la soluzione ideale per punti di appoggio su macchine per l'industria alimentare e degli imballaggi, produzione di apparecchiature mediche, piccoli elettrodomestici, ecc. Anche in caso di contatto con la pulizia a umido, iglidur® A180 è caratterizzato dal più basso assorbimento di umidità.

diagramma. 02: pressione superficiale massima consigliata in funzione della temperatura (20 MPa a +20 °C)
X = temperatura [°C]
Y = carico [MPa]
La pressione superficiale massima consigliata è un parametro meccanico del materiale. Non può essere utilizzata per trarre conclusioni sulla tribologia. La resistenza alla compressione dei cuscinetti lisci iglidur® A180 diminuisce con l'aumentare delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Il
diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur® A180 sotto carico radiale. Sotto la pressione superficiale massima consigliata di 20 MPa, la deformazione è inferiore al 2,5%. La deformazione plastica può essere trascurata fino a questo carico radiale. Tuttavia, dipende anche dalla durata dell'impatto.
iglidur® A180 è stato sviluppato per basse velocità di scorrimento. Nel funzionamento a secco, è consentito un massimo di 0,8 m/s (rotante) o 3,5 m/s (lineare) per l'uso continuo. I valori indicati nella Tabella 02 indicano i limiti in cui il calore da attrito provoca un aumento fino alla temperatura ammissibile in modo permanente. In pratica, questi valori limite non possono sempre essere raggiunti a causa delle interazioni.
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| continuativo | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
| A breve termine | 1,2 | 1 | 5 |
La temperatura massima di applicazione a breve termine è +110 °C. La resistenza alla compressione dei cuscinetti iglidur® A180 diminuisce con l'aumento delle temperature. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Anche le temperature prevalenti nel sistema di cuscinetti hanno un'influenza sull'usura dei cuscinetti. È richiesta una protezione aggiuntiva a temperature superiori a +60 °C.
| iglidur® A180 | Temperatura operativa |
|---|---|
| Minima | - 50 °C |
| Massima, a lungo termine | +90°C |
| Massima, a breve termine | +110°C |
| Fissaggio aggiuntivo su un asse a partire da | +60°C |

Diagramma 04: Coefficiente di attrito in funzione della velocità superficiale, p = 0,75 MPa
X = velocità superficiale [m/s]
Y = coefficiente di attrito μ
Il coefficiente di attrito e la resistenza all'usura cambiano con i parametri applicativi. Con l'aumento del carico, tuttavia, il coefficiente di attrito diminuisce significativamente (diagrammi 04 e 05).
coefficiente di attrito per iglidur® A180 contro acciaio (Ra = 1 μm, 50 HRC):
| iglidur® A180 | Secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficienti di attrito µ | 0,05 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |

Diagramma 05: Coefficiente di attrito in funzione della pressione specifica, v = 0,01 m/s
X = carico [MPa]
Y = coefficiente di attrito μ
Ulteriori informazioni:

diagramma. 06: Usura, applicazione rotante con diversi materiali dell'albero, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
X = Materiale dell'albero
Y = usura [μm/km]
A = alluminio, anodizzato duro
B = acciaio da taglio automatico
C = Cf53
D = Cf53, cromato duro
E = acciaio al carbonio
HR F = 304 SS
G = acciaio di alta qualità
dell'albero Il diagramma 06 mostra i risultati dei test con diversi materiali dell'albero che sono stati eseguiti con cuscinetti lisci realizzati in iglidur® A180. La combinazione "iglidur® A180/albero in alluminio anodizzato duro" si distingue chiaramente. Tuttavia, anche su altri alberi si ottengono tassi di usura da buoni a molto buoni. Sugli alberi Cf53, l'usura più elevata nelle applicazioni girevoli rispetto alla rotazione è esemplare (diagramma 07).
I cuscinetti a strisciamento iglidur® A180 possono essere utilizzati in un'ampia gamma di condizioni ambientali e a contatto con numerose sostanze chimiche. La Tabella 05 fornisce una panoramica della resistenza chimica dei cuscinetti a strisciamento iglidur® A180 a temperatura ambiente.
+ resistente 0 condizionatamente resistente - non resistente
Tutti i dati a temperatura ambiente [+20 °C]
| Media | Resistenza |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | Da 0 a - |
| Acidi forti | - |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | + fino a 0 |
I cuscinetti realizzati in iglidur® A180 sono resistenti alle radiazioni fino a un'intensità di radiazione di 3 x 10² Gy. Livelli di radiazione più elevati attaccano il materiale e possono portare alla perdita di importanti specifiche meccaniche. Resistenza
I cuscinetti semplici iglidur® A180 sono resistenti alle radiazioni UV, ma le specifiche tribologiche si deteriorano a causa dell'esposizione
Quando utilizzato nel vuoto, qualsiasi contenuto di umidità degasserà. Pertanto, solo i cuscinetti asciutti sono adatti al vuoto.
I cuscinetti lisci iglidur® A180 sono elettricamente isolanti.
| Caratteristiche elettriche | |
|---|---|
| Resistenza di transizione specifica | > 1012 Ωcm |
| Resistività di superficie | > 1011 Ω |
I cuscinetti iglidur® A180 assorbono fino allo 0,2% di acqua a causa dell'umidità (+23 °C, 50% di umidità relativa) e fino all'1,3% se saturi d'acqua.
| Assorbimento massimo di umidità | |
|---|---|
| a +23 °C/50 % umidità relativa | 0,2% peso |
| Massimo assorbimento d'umidità | 1,3% peso |
I cuscinetti a strisciamento iglidur® A180 sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per essere pressati in un montaggio con tolleranza H7. Dopo l'installazione in un montaggio con dimensioni nominali, il diametro interno del cuscinetto con tolleranza E10 si regola automaticamente.
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® A180 F10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h