Cambia lingua :

▼Le specifiche più importanti a colpo d'occhio
▼Scheda tecnica del materiale
▼Specifiche meccaniche
▼Velocità ammissibile
▼Attrito e usura
▼Materiali dell'albero
▼Tolleranze di installazione
▼Resistenza chimica
▼Campi di applicazione tipici
▼Richiedi una scatola di campioni
▼Acquista i prodotti iglidur J nel negozio online
| Specifiche tecniche descrittive | ||
|---|---|---|
| Resistenza all'usura a +23°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Ulteriori informazioni sulla resistenza all'usura |
| Resistenza all'usura a +90°C | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | |
| Resistenza all'usura a +150°C | - 🟧 ⬜️ ⬜️ ⬜️ ⬜️ + | |
| Basso coefficiente d’attrito | - 🟧 🟧 🟧 🟧 🟧 + | Coefficiente di attrito µ, asciutto: 0,06 - 0,18 |
| Basso assorbimento di umidità | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Ulteriori informazioni sull'assorbimento dell'umidità |
| Resistenza all'usura sott'acqua | - 🟧 🟧 🟧 ⬜️ ⬜️ + | Coefficiente di attrito µ: 0,04 |
| Elevata resistenza ai liquidi | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | Ulteriori informazioni sulla resistenza dei media |
| Resistenti alle pressioni di spigolo | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Adatto per carichi d'urto e d'impatto | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + | |
| Resistente alle impurità | - 🟧 🟧 🟧 🟧 ⬜️ + |
La resistenza alla compressione dei cuscinetti a strisciamento iglidur J diminuisce con l'aumentare della temperatura. Il diagramma 02 illustra questa relazione. Alla temperatura di applicazione ammissibile a lungo termine di +90 °C, la pressione superficiale ammissibile è di circa 20 MPa. La pressione superficiale massima raccomandata rappresenta un parametro meccanico del materiale. Da ciò non è possibile trarre conclusioni sulla tribologia. Con una pressione superficiale massima raccomandata di 35 MPa, i cuscinetti a strisciamento iglidur J non sono adatti a carichi estremi. Il diagramma 03 mostra la deformazione elastica di iglidur J sotto carichi radiali.
Il basso coefficiente di attrito e la bassissima tendenza allo stick-slip dei cuscinetti a strisciamento iglidur® J sono particolarmente importanti a velocità molto basse. Tuttavia, iglidur® J può essere utilizzato anche per velocità elevate, superiori a 1 m/s. In entrambi i casi, l'attrito statico è molto basso e lo stick-slip è praticamente assente. I valori massimi indicati nella tabella 02 possono essere raggiunti solo con carichi di pressione bassi. Alle velocità specificate, l'attrito può portare a un aumento fino al limite della temperatura permanentemente ammissibile. Nella pratica, questi valori limite non possono sempre essere raggiunti a causa dell'interazione di diverse influenze.
Velocità superficiale di diversi materiali iglidur
| m/s | Rotatorio | Oscillante | linear |
|---|---|---|---|
| permanente | 1,5 | 1,1 | 8 |
| A breve termine | 3 | 2,1 | 10 |
Come la resistenza all'usura, anche il coefficiente di attrito μ cambia con il carico (diagrammi 04 e 05).
| iglidur J | a secco | Grassi | Olio | Acqua |
|---|---|---|---|---|
| Coefficiente di attrito µ | 0,06-0,18 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Attrito e usura dipendono fortemente anche dal partner di accoppiamento. Il coefficiente di attrito dell'accoppiamento aumenta con l'aumentare della rugosità dell'albero. Una superficie levigata con una finitura superficiale media Ra = da 0,1 a 0,3 μm è la più adatta. I diagrammi 06 e 07 mostrano un'estensione dei risultati dei test con diversi materiali per alberi, effettuati con cuscinetti a strisciamento iglidur® J. Rispetto alla maggior parte degli altri materiali iglidur®, l'usura dei cuscinetti a strisciamento iglidur® J è molto bassa a bassi carichi con tutti i materiali per alberi testati. Anche con carichi crescenti fino a 5 MPa, la resistenza all'usura dei cuscinetti a strisciamento iglidur® J è eccellente. Se il materiale per albero desiderato non è incluso nei risultati dei test qui presentati, vi preghiamo di contattarci.
I cuscinetti a strisciamento iglidur J sono cuscinetti standard per alberi con tolleranza h (minimo consigliato h9). I cuscinetti sono progettati per il montaggio a pressione in un alloggiamento lavorato con tolleranza H7. Dopo il montaggio in un alloggiamento di dimensioni nominali, il diametro interno si adatta automaticamente alle tolleranze E10. Per dimensioni specifiche, la tolleranza varia a seconda dello spessore della parete (vedere la tabella della gamma prodotti).
| Diametro d1 [mm] | Albero h9 [mm] | iglidur® J E10 [mm] | Alloggiamento H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 fino a 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 fino a 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 fino a 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 fino a 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 fino a 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| da > 50 a 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| da > 80 a 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| > 120 fino a 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
I cuscinetti a strisciamento iglidur® J sono resistenti agli alcali diluiti e agli acidi molto deboli, nonché ai carburanti e a tutti i tipi di lubrificanti. Il basso assorbimento di umidità ne consente l'utilizzo anche in ambienti umidi o bagnati. I cuscinetti a strisciamento in iglidur® J sono resistenti ai comuni detergenti utilizzati nell'industria alimentare.
| Media | Resistenza (tutti i dati a +20°C) |
|---|---|
| Alcoli | + |
| Idrocarburi | + |
| Grassi, oli senza additivi | + |
| Carburanti | + |
| Acidi diluiti | Da 0 a - |
| Acidi forti | - |
| Alcali diluiti | + |
| Alcali forti | + fino a 0 |
✓ Incluso cuscinetto a strisciamento iglidur J
✓ 38 cuscinetti in plastica realizzati con i più importanti materiali iglidur
✓ Modelli per trovare il materiale perfetto per la tua applicazione
✓ Catalogo della tecnologia dei cuscinetti iglidur


Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h