Confronto tra azionamento con vite a ricircolo di sfere e azionamento a vite con filettatura dryspin

Esente da manutenzione anche con corse brevi

Supporto di carichi elevati

Un dado filettato in plastica

Cost down

Come posso ridurre i costi di acquisizione del 61,5%?

Azionamenti a vite a sfere

  • Sono necessarie lubrificazione e manutenzione regolari
  • Maggiore suscettibilità alla corrosione
  • Peso elevato Rumore
  • di
  • funzionamento Non adatto per corse brevi

madrevite dryspin®

100% esente da lubrificazione

Azionamenti a vite dryspin esenti da lubrificazione

funzionamento a secco senza manutenzione grazie alla tecnologia drylin® della vite madre

secco senza manutenzione grazie alla tecnologia drylin® della vite madre

Robusto e con dimensioni di collegamento note

  • Dimensioni di collegamento e passi identici ai dadi a sfere standard Senza
  • lubrificazione e manutenzione grazie al polimero ad alte prestazioni iglidur® J
  • Favorevole grazie allo stampaggio a iniezione di plastica
  • Tipo robusto e stabile
  • Disponibile in 2 misure per filettature in ø 14/16 e 18/20

Risparmio di peso fino al 34,4%

Risparmia l'88% di peso
Risparmia l'88% di peso

100% resistenti alla corrosione

Resistente alla corrosione

Lavori di manutenzione regolari a causa della corrosione?

La tecnologia dryspin® non dà scampo alla ruggine

Dado a ricircolo di sfere vibrante

Dado a vite a sfere

Funzionamento silenzioso con smorzamento delle vibrazioni

Tecnologia dryspin®

Vantaggi e svantaggi

Viti madri dryspin®

  • Applicazioni OEM possibili grazie alla flessibilità di progettazione, ad esempio per spazi di installazione ridotti
  • Opzioni di regolazione molto flessibili per il
  • diametro del mandrino principale e il design del
  • dado filettato Alternativa più conveniente
  • Non è necessaria alcuna lubrificazione esterna
  • Funzionamento regolare
  • Resistenti allo sporco, robuste e prive
  • di corrosione Insensibili ai carichi statici
  • Peso ridotto
  • Varietà di materiali: per impieghi gravosi, alte temperature o approvazione FDA
  • Durata di vita prevedibile

Cuscinetto a ricircolo

  • di sfere Elevata precisione, gioco assiale e radiale praticamente
  • inesistente Basso coefficiente di attrito
  • Industria con carichi dinamici elevati
  • Altissima efficienza fino a 100
  • Flessibilità dimensionale praticamente nulla I
  • gruppi di cuscinetti a ricircolo di sfere e guide con sistema di ritorno esterno causano un rumore udibile
  • Sensibile ai carichi statici elevati a causa del contatto puntiforme delle sfere
  • Peso relativamente elevato

Tabella dimensionale per la nostra tecnologia di viti madri dryspin®

Tabella delle dimensioni

Gamma di prodotti

Madreviti

Madreviti
  • Vari tipi
  • In 7 materiali diversi
  • Risparmia fino al 50,9% sui costi

Viti senza fine

Viti senza fine
  • Filettature ripide, filettature trapezoidali e filettature metriche
  • In 5 materiali diversi
  • Durata utile fino al 30% superiore

Geometrie speciali e accessori

Strutture speciali e accessori
  • Versioni speciali per ogni applicazione
  • Accessori per madrevite e mandrino
  • I nostri esperti saranno lieti di consigliarvi personalmente

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza