Madreviti con gioco ridotto

Cosa si può fare in caso di gioco assiale indesiderato?

Che cos'è il gioco assiale?

Che cos'è il gioco assiale?

Quali opzioni offre la gamma di prodotti igus in questo caso?

Madreviti con gioco ridotto

La chiocciola con vite senza gioco

  • Posizionamento e movimenti
  • di avanzamento più
  • precisi In filettature ad elica
  • lunga dryspin Chiocciola con vite senza gioco flangiata
  • Direzione filettatura: RH
  • Materiale: iglidur J

Gioco zero: dati tecnici

  1. La coppia al minimo della madrevite senza gioco aumenta con la durata di servizio. Per scopi di calcolo e progettazione, si raccomanda di tenere conto della coppia al minimo massima.
FilettaturaF assiale statico massimo [N]Coppia massima al minimo (con molla)170) da [Nm]Codice articolo
Ds5x5750,02DST-JFRM-ZB-0001-DS5X5
Ds6,35x2,54750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08750,005-0,02 DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4750,005-0,02DST-JFRM-ZB-0001-DS6.35X25.4
Ds8x101500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X10
Ds8x151500,01-0,03 DST-JFRM-ZB-0001-DS8X15
Ds8x241500,01-0,03DST-JFRM-ZB-0001-DS8X24
Ds10x121500,01-0,04 DST-JFRM-ZB-0001-DS10X12
Ds10x251500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X25
Ds10x501500,01-0,04DST-JFRM-ZB-0001-DS10X50
Ds12x35000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X3
Ds12x55000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X5
Ds12,7x12,75000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12.7X12.7
Ds12x155000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X15
Ds12x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS12X25
Ds14x45000,08 DST-JFRM-ZB-0001-DS14X4
Ds14x255000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X25
Ds14x305000,08DST-JFRM-ZB-0001-DS14X30

La chiocciola con vite di comando precaricata

  • Per filettature a passo lungo fino a un diametro di filettatura di 6,35 mm
  • Chiocciola con vite di comando cilindrica con flangia
  • Direzione della filettatura:
  • filettatura destrorsa Materiale: iglidur J

Madrevite pre caricata: Dati tecnici

FilettaturaF assiale statico massimo [N]coppia massima al minimo (con molla) da [Nm]Codice articolo
Ds6,35x1300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6,35X1
Ds6,35x2,54 300,10 DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x6,35300,10DST-JFRM-PL-0001-DS6.35X6.35
Ds10x2400,10 DST-JFRM-PL-0001-DS10X2
Ds10x3400,10DST-JFRM-PL-0001-DS10X3
Ds10x12350,15 DST-JFRM-PL-0001-DS10X12

La chiocciola di comando a gioco ridotto

  • Gioco assiale ridotto grazie alla pretensione radiale circonferenziale
  • Funzionamento molto silenzioso grazie alla riduzione di possibili vibrazioni
  • Alternativa conveniente alla chiocciola senza gioco
  • In dryspin a passo lungo e filettatura trapezoidale fino a un diametro di filettatura di 14 mm
  • Chiocciola con vite di comando flangiata
  • Direzione filettatura: RH
  • Materiale: iglidur J

Chiocciola di comando a gioco ridotto: Dati tecnici

filo dryspin a passo lungo

FilettaturaF assiale statico massimo [N]coppia massima al minimo (con O-ring) da [Nm]Codice articolo
Ds6,35x2,54400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X2.54
Ds6,35x5,08400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X5.08
Ds6,35x12,7400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X12.7
Ds6,35x25,4400,005DST-JFRM-LC-0001-DS6.35X25.4
Ds8x10750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X10
Ds8x15750,01DST-JFRM-LC-0001-DS8X15
Ds10x12750,01 DST-JFRM-LC-0001-DS10X12
Ds10x25750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X25
Ds10x50750,01DST-JFRM-LC-0001-DS10X50
Ds12x51250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X25
Ds12x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS12X5
Ds14x251250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X25
Ds14x301250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X30
Ds14x40,61250,03DST-JFRM-LC-0001-DS14X40.6

madrevite trapezoidale dryspin

Filettatura mono principioF assiale statico massimo [N]coppia massima al minimo (con O-ring) da [Nm]Codice articolo
Tr8x1,5750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR8X1.5
Tr10x2750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X2
Tr10x3750,01-0,03JFRM-LC-0001-TR10X3
Tr12x31250,06JFRM-LC-0001-TR12X3
Tr12x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X3
Tr14x41250,08JFRM-LC-0001-TR14X4

vite trapezoidale dryspin multi principio

Filettatura multiprincipio
Tr06x2P1400,01-0,03JFRM-LC-0001-TR06X2P1
Tr12x6P31250,06JFRM-LC-0001-TR12X6P3

La chiocciola anti-gioco

  • Riduzione di rumore e vibrazioni
  • Per filettature trapezoidali fino a un diametro di filettatura di 24 mm
  • Madreviti cilindriche e flangiate
  • Direzione filettatura: destra e sinistra
  • Materiale: iglidur J e iglidur R

Chiocciola di comando anti-gioco: Dati tecnici

Chiocciola trapezoidale cilindrica

FilettaturaSuperficie di supporto efficace [mm2]F assiale statico massimo [N]Codice articolo
Tr8x1,5228683JSRM-AB-2220-TR8X1.5
Tr10x2283848JSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x33961.188JSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47042.111JSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Chiocciola trapezoidale con flangia

Filettatura in iglidur® JSuperficie di supporto efficace [mm2]F assiale statico massimo [N]Codice articolo
Tr10x23531.060JFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x33341.001JFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x33961.188JFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x44711.414JFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x26131.838JFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47042.111JFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49052.714JFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1313.393JFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6214.863JSRM-AB-2220-TR24X5

Chiocciola trapezoidale cilindrica iglidur R

Filettatura iglidur® RSuperficie di supporto efficace [mm2]F assiale statico massimo [N]Codice articolo
Tr10x2283424RSRM-AB-2220-TR10X2
Tr12x3396594RSRM-AB-2220-TR12X3
Tr16x47041.056RSRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RSRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RSRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RSRM-AB-2220-TR24X5

Chiocciola trapezoidale iglidur R

Filettatura iglidur® RSuperficie di supporto efficace [mm2]F assiale statico massimo [N]Codice articolo
Tr10x2353530RFRM-AB-2220-TR10X2
Tr10x3334501RFRM-AB-2220-TR10X3
Tr12x3396594RFRM-AB-2220-TR12X3
Tr14x4471707RFRM-AB-2220-TR14X4
Tr16x2613919RFRM-AB-2220-TR16X2
Tr16x47041.056RFRM-AB-2220-TR16X4
Tr18x49051.357RFRM-AB-2220-TR18X4
Tr20x41.1311.696RFRM-AB-2220-TR20X4
Tr24x51.6212.432RFRM-AB-2220-TR24X5

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza