Cambia lingua :




dado della vite di comando della flangia
Vai allo shop online
con tenditore piatto
Vai allo shop online
con chiave piatta
Vai allo shop online100% senza lubrificante

Per un'ampia gamma di applicazioni
100% anticorrosione

Chiocciola con vite di comando trapezoidale convenzionale con flangia vs. chiocciola con vite di comando trapezoidale drylin® JFRM con flangia
Dimensioni identiche
Risparmio di peso fino all'88%

Il tuo sistema di filettatura campione personalizzato con informazioni in bundle

Determina ORA il tuo potenziale di risparmio personale*
*Sia in termini monetari che come risparmio di tempo nell'assemblaggio, nella selezione, nella progettazione, ecc. Miglioramento tecnico sotto forma di facilità di installazione, durata, ecc. Se non possiamo offrirti alcun risparmio o miglioramento tecnico, ti consiglieremo una soluzione alternativa.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h