Cambia lingua :
igus ha sviluppato un nuovo e innovativo sistema di separazione per la serie E4.1L. Questo semplifica notevolmente l'inserimento di ripiani su più livelli per una suddivisione interna personalizzata. Naturalmente, il nuovo sistema di separazione è in fase di test anche nel laboratorio di prova igus.
igus ha confrontato la sua catena portacavi E4.48L in plastica con un prodotto della concorrenza in un test comparativo presso il più grande laboratorio di prova del settore a Colonia. Entrambe le catene sono state valutate in termini di capacità di carico per autoportanza, rottura e comportamento sotto sforzo:
| Catena portacavi E4.48L | Concorrenti | |
|---|---|---|
| Altezza interna/esterna | 48 mm/64 mm | 40 mm/62 mm |
| Larghezza interna/esterna | 105 mm/125 mm | 67 mm/76 mm |
| Passo | 67mm | 76 mm |
| Peso al metro | 1,73 kg | 2,08 kg |

Capacità di carico con lunghezza autoportante
Configurazione del test: entrambe le catene sono posizionate per un tratto autoportante di 1,8 m con un peso aggiuntivo di 5 kg/m.
Risultato: rispetto alla linea neutra, la catena della concorrenza si è abbassata di 6 mm in più rispetto alla E4.48L.

Configurazione del test: entrambe le catene vengono bloccate in un dispositivo nel laboratorio di prova e la tensione viene applicata simultaneamente a entrambe le estremità.
Risultato: la E4.48L può sopportare una resistenza alla trazione superiore dell'86% rispetto alla catena della concorrenza.

Configurazione del test: nel test di rottura, la catena autoportante viene caricata dall'alto. Il carico aggiuntivo viene aumentato fino alla rottura della catena.
Risultato: la E4.48L può sopportare un carico aggiuntivo del 45% in più rispetto alla catena della concorrenza.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h