Cambia lingua :

Per un progetto offshore, in cui cavi pesanti dovevano essere guidati sul fondale marino per lavori di perforazione, è stato necessario sviluppare un sistema con requisiti speciali. Da un lato, deve essere in grado di resistere a forze di trazione elevate e a una fiera di alta pressione. Dall'altro, la catena deve anche essere adattabile in modo flessibile per guidare tubi flessibili e cavi di grandi dimensioni. A tale scopo, sono stati eseguiti sia un test di forza di trazione che un test di compressione nel laboratorio di prova interno.
Conclusione: con la nuova catena portacavi offshore® è stato raggiunto con successo un carico fino a 50 tonnellate e una pressione di 10 bar.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h