Catene portacavi ESD

  • Materiale ESD testato con oltre 10 milioni di cicli per i requisiti più elevati
  • Catene portacavi apribili con attacchi e suddivisione interna in versione ESD disponibili a magazzino
  • Prodotto standardizzato - igumid ESD
  • Collaudato da anni in uso in aree di protezione EX
  • Tempi di consegna contenuti

E2/000 ESD

Serie 1500 ESD

Catena portacavi igus con linea ESD blu e indicazione 21.

Serie 2500 ESD

Catena portacavi ESD serie 2500 con linee blu di scarica.
Catena portacavi con simbolo ESD e quota di 35 mm di altezza.

Serie 2700 ESD

Alla serie 2700 ESD

Serie E4.1 ESD

Serie E4.21 ESD

Catena portacavi E4.21 con percorsi di scarica blu per dissipare l’elettricità statica.

Serie E4.28 ESD

Catena portacavi ESD con percorso di scarica segnato in blu e misura 28.

Serie E4.32 ESD

Catena portacavi della serie E4.32 con protezione ESD e piste conduttive in sezione.

Serie E4.42 ESD

Catena portacavi E4.42 con linee blu che indicano il campo elettromagnetico.

Serie E4.56 ESD

Catena portacavi E4.56 con interferenze elettromagnetiche blu e misura di 56 mm.

Serie E4.80 ESD

Catena portacavi E4.80 adatta a ESD con linee blu e misura 80.

zipper ESD

Serie 07 ESD

Catena portacavi con protezione ESD e misura di 10,3 mm.

Serie 09 ESD

Catena portacavi ESD con percorso di scarica evidenziato in blu e quota 15.

E2 micro ESD

Serie E2C.10 ESD

Catena portacavi E2C ESD con scarica statica blu e misura 10,6.

Serie E2C.15 ESD

Catena portacavi ESD E2C.15 con percorsi di scarica elettrostatica e quota 14,9.

E4/light ESD

Serie 14240 ESD

Catena portacavi ESD Chainflex con percorsi di scarica blu e misura 62.

Serie 15050 ESD

Catena portacavi ESD con indicazione di 80 mm e linee guida blu.

E6 ESD

Serie E6.29 ESD

Catena portacavi E6.29.ESD con simbolo ESD e grafica di fulmini.

Serie E6.40 ESD

Catena portacavi E6.40.ESD con simbolo ESD e archi di scarica elettrica.
Catena portacavi E6.40.ESD con simbolo ESD e archi di scarica elettrica.

Serie E6.52 ESD

Alla serie E6.52 ESD

triflex® R ESD

Serie TRC.40 ESD

Catena portacavi TRC ESD con scariche elettrostatiche blu.

Serie TRC.60 ESD

Sistema di protezione cavi TRC e-skin con schermatura elettromagnetica visibile e schema dimensionale.
Catena portacavi TRC con versione ESD e disegno quotato.

Serie TRC.70 ESD

Vai alle catene triflex R ESD

Sistema e-skin flat ESD

e-skin flat ESD con simbolo di avviso ESD e indicazione cleanroom.
All''e-skin flat ESD

Informazioni su ESD

Istruzioni di montaggio catene ESD

Catena portacavi guida cavi in un sistema di macchina mobile.

Altre catene portacavi

Test ESD nel laboratorio igus

Banco di prova ESD con strumenti di misura e portacavi in un'officina.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza