Cambia lingua :
Canale di guida per applicazioni verticali, in particolare per trasloelevatori di tutti i tipi, ora con componenti ancora più leggeri e montaggio semplificato. Leve di bloccaggio e guide impediscono alla catena portacavi di oscillare verso l'esterno.
Tipici campi di applicazione: trasloelevatori, paranchi, elevatori per cantieri e gru, parcheggi automatici, ascensori per navi.
Scopri le diverse applicazioni con la guida guidelok.

| Cod. art. guidelok P | serie di catene portacavi | Larghezza interna Bi [mm] | Raggio di curvatura R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Art. N. guidelok P.S | serie di catene portacavi | Larghezza interna Bi [mm] | Raggio di curvatura R [mm] |
|---|---|---|---|
| GLSL.P.S.2700.10.150.LLLL/FFFF | 2700 | 100 | 150 |
| Codice art. | serie di catene portacavi | Larghezza interna Bi [mm] | Raggio di curvatura R [mm] | Velocità massima in verticale [m/s] | Velocità massima in orizzontale [m/s] |
|---|---|---|---|---|---|
| GLSL.F+.255.10.R | 255 | 103 | 150 | 4 | 7 |
| GLSL.F+.2700.10.R | 2700 | 100 | 150 | 4 | 7 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h