Catena portacavi plug-in: preparate la vostra catena portacavi per il plug & play

famiglia di prodotti per catene portacavi plug-in
Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Installazione rapida e semplice

MC

Connettore modulare per catena energetica - Module Connect

Basta collegarlo: la velocità readychain

RC speed

Esempi di applicazione con readychain®

Tornio plurimandrino MULTISPRINT

Un sistema di alimentazione unico consente un'alimentazione energetica sicura e affidabile

Catene preassemblate in consegna

Minuti anziché giorni: la soluzione completa di igus riduce i tempi di assemblaggio dei centri di lavorazione

Movimentazione automatica di medicinali: Mach4

Movimentazione automatica dei farmaci: catene energetiche imbrigliate assicurano 20.000 movimenti al giorno

Soluzioni readychain per l'alimentazione da terra

3.000 connessioni di alimentazione da terra all'anno con sistemi di fornitura di energia flessibili

Applicazioni readychain

Applicazioni con sistemi readychain

Readychain igus e componenti HARTING

  • Pronta per la connessione direttamente dal produttore del cavo
  • Nella lunghezza desiderata: precisa al centimetro senza valore minimo dell'ordine L'assemblaggio
  • personalizzato fa parte della nostra attività quotidiana

I buoni motivi per scegliere una catena portacavi plug-in igus

RC USP
  • Tempi di assemblaggio ridotti fino al 95%
  • Riduzione dei costi di produzione
  • Costi logistici ridotti al minimo: non è necessario spazio di stoccaggio
  • Ottimizzazione dell'approvvigionamento: un sistema, un codice articolo Riduzione dei
  • tempi di assemblaggio: meno tempi di fermo macchina
  • Assemblaggio in loco: servizio internazionale con 35 filiali
  • Possibilità di prodotti personalizzati: igus® sviluppa componenti aggiuntivi

Aggiungete Module Connect al vostro carrello in un clic ...

Moduli Connect disponibili nello shop

Ordinate gratuitamente la box campioni

Box campioni

Il più grande laboratorio di prova del mondo

Laboratorio di prova

Sistemi di alimentazione plug & play

Sistemi per catene portacavi pronti da installare

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Luca Butturini
Luca Butturini

Product manager catene portacavi e readychain®

+39 039 5906248Scrivimi!

Spedizioni e consulenza