Argomenti di servizio relativi alle catene portacavi assemblate

P-rack readychain®

  • Ergonomico e su misura per le esigenze del cliente, montaggio/smontaggio senza attrezzi
  • Peso ridotto per una spedizione più conveniente, ulteriore trasporto di ritorno salvaspazio​
  • Tempo di installazione ridotto del 66% ​
  • Può anche essere stampato e rigranulato da amido di mais
  • Opzionalmente con tracciamento GPS

Fast positioner readychain® - installazione semplificata

  • Installazione semplice e sicura dei sistemi readychain® personalizzati
  • Non sono necessari utensili aggiuntivi
  • Tempi di installazione ridotti del 30% grazie alla consegna nella posizione di installazione ottimale
  • Stampato con materiali sostenibili e può essere rigranulato

Plug-in e-chain®...

Componenti igus readychain e chainflex con avviso NEWS 2021.
  • montaggio semplice nella tua applicazione Scarico
  • della trazione e guarnizione integrati
  • costi: risparmio dell'80% sui tempi
  • di assemblaggio Assemblaggi ottimizzati pronti per l'installazione
  • Caso di assistenza: basta scollegare, ricollegare, fatto
Due operai montano catene portacavi in un impianto industriale.

Ottimizzazione del processo

Componenti readychain con freccia verso la catena portacavi montata.

Il vostro fornitore di sistemi ...

Rack readychain con due catene portacavi e carrello di trasporto.

Riduci i tempi di consegna da giorni a ore...

Adattatore MC con il premio German Design Award Winner 2021.

L'adattatore garantisce un collegamento semplice e veloce della catena portacavi

  • Risparmia fino all'80% di tempo di assemblaggio
    Si collega alla macchina in pochi semplici passaggi
  • Interfaccia chiaramente strutturata
    Semplice collegamento della catena portacavi anche senza precedenti conoscenze elettroniche
  • Sostenibile
    I sistemi portacavi igus® esistenti possono essere facilmente integrati: l'adattatore è adattato a diverse serie di catene portacavi®

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Luca Butturini
Luca Butturini

Product manager catene portacavi e readychain®

+39 039 5906248Scrivimi!

Spedizioni e consulenza