Cambia lingua :

Maggiore è la varietà nella tecnologia di produzione automatizzata, maggiori sono le richieste ai sistemi portacavi. Sempre più spesso, non solo i cavi elettrici e pneumatici devono essere guidati sui robot di produzione, ma anche i tubi flessibili di alimentazione per bulloni, rivetti e viti. Poiché questi non sono compatibili con raggi di curvatura stretti, il nuovo triflex® RSE si basa su una retrazione molto semplice e lineare senza cedimenti e flessioni.
Il sistema di retrazione triflex® RSE viene utilizzato per mantenere la catena portacavi® il più compatta possibile sul braccio del robot per evitare che la catena portacavi® sospesa influenzi o blocchi il movimento del robot. Il triflex® RSE è un sistema di retrazione particolarmente leggero ed economico
di alimentazione Tipici campi di applicazione: Robot industriali con sequenze di movimento complesse, per cavi di luce laser (LKK), tubi corrugati e tubi di alimentazione

Il configuratore di attrezzature robotiche

Si prega di notare che la lunghezza della catena portacavi nel sistema RSE deve essere di almeno 800 mm.

Calcolo della lunghezza totale della catena: Dimensione 1 + 2 + 3 Le
dimensioni 1 e 3 possono essere determinate autonomamente in base all'applicazione o al tipo di robot.
| Indice dimensionale della catena triflex® R | Raggio in millimetri | Dimensione 2 in millimetri |
|---|---|---|
| 30 | - | - |
| 40 | 058 | 390 |
| 50 | 080 | 390 |
| 60 | 087 | 750 |
| 65 | 100 | 750 |
| 70 | 110 | 750 |
| 85 | 135 | 750 |
| 85 (con raggio 240mm) | 240 | 750 |
| 100 | 145 | 750 |
| 125 | 182 | 750 |
I protettori forniscono una protezione aggiuntiva contro l'usura

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h