Struttura chiusa con meccanismo di bloccaggio a scatto
Elevato assorbimento della forza di trazione grazie allo speciale "principio trailer"
Mobile su diversi assi - rotazione di ca. ± 10° per maglia possibile sull'asse longitudinale
Facile apertura per tubi di grosse dimensioni e rigidi e/o molti cavi
Facile montaggio e smontaggio: un pezzo stampato a iniezione
Resistente all'abrasione ed allo sporco
Design a tre camere per una separazione interna
Raggi di curvatura e passo ridotti
Facile collegamento e accessori intelligenti per la tua macchina/robot
Quando utilizzo la serie TRCF?:- Se è necessaria un'alimentazione di energia sicura per movimenti multi-asse
- Se è necessaria una resistenza elevata alla torsione
- Se il sistema deve essere facile da allungare e accorciare
- Quando è necessario un raggio di curvatura ridotto
- Quando è importante un'elevata resistenza alla trazione
- Quando è importante un contorno esterno liscio e robusto per evitare impigliamenti
Quando NON utilizzare la serie TRCF:- Per movimenti circolari con carichi elevati
consigliamo il sistema twisterchain® - Quando è richiesta una variante facile da riempire
consigliamo una triflex® R TRE - Quando è richiesta una soluzione multiasse più economica e meno sofisticata
è disponibile la triflex® R TRLF