Tecnologia lineare e antiriflesso drylin

Modulo drylin anti-reflex con illuminazione contro i riflessi.
Modulo drylin anti-reflex con illuminazione contro i riflessi.

Riduzione del riflesso della luce grazie alle superfici nere.


I tuoi vantaggi con i prodotti drylin

Antiriflesso

Esenti da lubrificazione

Silenziosi

Resistenti alla corrosione

Esenti da manutenzione

Leggero


Prodotti antiriflesso

Profili anti-reflex in plastica, due viste di un profilo con fori di fissaggio.

Profili guida drylin W

  • Con o senza fori standard
  • Binari lineari in alluminio
Slitta profilata anti-reflex con due componenti grigi di dimensioni diverse.

Carrelli per guide drylin W

  • Carrelli lineari di varie dimensioni
  • Diverse lunghezze e larghezze
Guida prismatica Anti-Reflex NSV con guida e due elementi prismatici.

Slitte prismatiche precaricate drylin NSV

  • Regolazione controllata senza effetto stick-slip
  • Forze di spostamento definite
Guide piane anti-reflex con tre componenti in vista frontale e dall'alto.

Guide lineari compatte drylin N

  • Altezze del sistema da 6 a 9 mm
  • Larghezze da 17 a 80 mm
Guida telescopica Anti-Reflex con due guide nere a confronto.

Guida telescopica drylin NT

  • Lunghezze di estensione fino a 2.000 mm
  • Design leggero, regolazione silenziosa
Attuatori senza gioco con vite e supporto in un gruppo modulare.

drylin SLW-0620 miniatura

  • Per spazi di installazione estremamente ridotti
  • Solo 32 mm di larghezza e 22 mm di altezza
Tavola a croce nera con viti e volantini per regolazione di precisione.

Tavola drylin SLW-XY XY

  • Due direzioni di regolazione
  • Un modulo per piani di lavoro fino a 100 x 100 mm
Attuatore lineare con motore a vite in alloggiamento anodizzato nero.

Asse lineare ZLW con cinghia dentata

  • Unità di controllo con motore passo-passo
  • Fornito pronto per il collegamento
Modulo lineare drylin SLW in miniatura con vite e carrello.

drylin SLW-0670-FLS con vite di comando

  • Regolabile elettricamente o manualmente.
  • Design estremamente sottile (20 mm)

Esempio di applicazione per prodotti antiriflesso

misuratore laser Smartfit

Due persone controllano una mountain bike blu da Radlabor SmartFIT nel negozio.

Sistema di regolazione elettrica in una macchina per caffè espresso

Macchina con telaio rosso e nero e vari componenti metallici in officina.

I tuoi assistenti digitali per la tecnologia di azionamento lineare.

Configuratore per la consulenza all'acquisto di guide lineari su un laptop con modulo scorrevole.

Esperto di tecnologia lineare

Configuratore ddx per la tecnologia di azionamento su laptop con componenti di azionamento mostrati.

Configuratore per attuatori lineari


Immagine campione drylin NT con prodotto e simbolo di imballaggio.

Campione NTP drylin gratuito

Copertina del whitepaper con un modulo lineare, Toothed belt drive o lead screw drive, igus.

Scarica il white paper

Whitepaper sulle guide telescopiche con esempi di applicazione e grafici in un opuscolo.

White paper sulle guide telescopiche

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza