Cambia lingua :


CompactChart è un tuttofare rispetto a una lavagna a fogli mobili convenzionale con guida drylin N e carrelli adatti di igus.

Resistente alle intemperie e salvaspazio con la guida drylin N. Nomes srl ha trasformato un normale camion in un food truck.

Più piccolo è lo spazio di installazione, più piccoli devono essere i componenti.In questo caso, anche il peso dei singoli elementi della macchina può assumere un ruolo importante per le prestazioni della macchina o dell'automazione.Con i moduli lineari miniaturizzati drylin®, igus offre un'ampia gamma di prodotti con moduli e assi lineari estremamente compatti, particolarmente leggeri e silenziosi.Particolare attenzione è stata dedicata alla robustezza costruttiva degli assi lineari miniaturizzati.Per fornire una soluzione ideale per la maggior parte delle applicazioni, igus offre moduli lineari in miniatura con azionamento a vite o a cinghia dentata.In questo caso, l'azionamento può essere effettuato sia manualmente che per mezzo di un motore.
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h