Cambia lingua :

I robot sono diventati parte integrante dell'industria e con essi aumenta anche la necessità di attuatori intelligenti. Poiché gli sviluppi in relazione all'Industria 4.0 implicano che sempre più dati da un processo debbano essere trasportati tramite un sistema bus, i cavibus con capacità di torsione stanno diventando sempre più necessari. Nell'area di angoli di torsione particolarmente grandi, ora possiamo presentare soluzioni bus fino a +/- 360 °/m anche per CAN bus ed Ethernet fino a CAT7, come 10 GBit a 600 MHz.
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CFROBOT8.PLUS.022 | (2x0,5)C | 9,5 | 47 | 103 |
| CFROBOT8.PLUS.049 | (4x(2x0,15))C | 7,5 | 32 | 67 |
| CFROBOT8.PLUS.050 | (4x(2x0,15)C)C | 10,5 | 49 | 115 |
| CFROBOT8.PLUS.052 | 4x(2x0,15)C | 10,5 | 49 | 115 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h