Cambia lingua :

Estensione della serie di cavi per sistemi di misura chainflex® CF211 al portafoglio più ampio per ambienti asciutti.
Il nuovo cavo per sistemi di misura per catene portacavi chainflex® CF211.030 è stato sviluppato e testato appositamente per il collegamento al sistema SIEMENS SINAMICS V90. Il sistema introdotto sul mercato da Siemens è tipicamente utilizzato nei settori delle bevande, dell'imballaggio, tessile e solare.
È proprio qui che igus® offre una soluzione con i migliori vantaggi per il cliente con il CF211.030. In tutti questi campi di applicazione, non vi è alcun carico elevato da oli o lubrificanti di raffreddamento, ad esempio. Pertanto, il CF211.030 con una guaina esterna in PVC altamente resistente all'abrasione e alla flessione è esattamente la risposta giusta per queste applicazioni a catena. Inoltre, con il nuovo cavo non possiamo solo fornire il sistema di misura venduto al metro, ma anche colmare il divarioper l'intero sistema V90: oltre al puro sistema di misura venduto al metro, offriamo anche il venduto al metro per il motore e forniamo anche il tutto pronto per il collegamento. Ciò significa che abbiamo tutti i prodotti per il sistema nel nostro catalogo e possiamo fornirli a magazzino.
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| CF211.030 | (3x(2x0,25)C+2x(2x0,25))C | 8,5 | 60 | 87 |
Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h