Cambia lingua :

Con il nuovo cavo ibrido CF280.UL.H401.07.04.D, igus® amplia il suo portafoglio con prodotti per il sistema di azionamento modulare ctrlX DRIVE di Bosch Rexroth.
Si tratta di una combinazione di cavi per la trasmissione di energia e la trasmissione di dati in tempo reale e quindi estremamente salvaspazio per i servomotori sincroni della serie MS2N di Bosch Rexroth. Possono essere realizzate applicazioni con un fattore di flessione fino a 15 xd e sono quindi adatti per l'uso in un'ampia gamma di settori, dalle macchine utensili e dalla movimentazione dei materiali all'industria automobilistica. Il cavo può essere ordinato pronto all'uso o venduto al metro e può essere facilmente utilizzato con i motori Bosch Rexroth appropriati. Con oltre 30 diversi tipi di cavi ibridi, igus® ha il più ampio portafoglio di cavi ibridi per la catena portacavi a magazzino. Questa espansione segue la tendenza in corso della tecnologia ibrida nella tecnologia di azionamento e quindi la combinazione di nuclei energetici ed elementi dati in un unico cavo. Anche in questo caso potete contare sui nostri consueti vantaggi: garanzia fino a 4 anni, disponibilità a partire da 1 m, nessun costo di taglio e numerose omologazioni e norme caratterizzano anche questo nuovo prodotto.
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| Modello CF280.UL.H401.04.D | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG24)C)C | 12,5 | 106 | 193 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h