Cambia lingua :

chainflex® CFCLEAN con 40 milioni di doppie corse garantite
Aumento della durata garantita degli elementi del cavo CFCLEAN a 40 milioni di doppie corse e contemporaneo aumento della capacità di trasporto di corrente. Test approfonditi nel laboratorio igus® (area di prova di 3.800 m²) hanno dimostrato la durata e la sostenibilità di CFCLEAN. Ciò si traduce in una durata di 40 milioni di corse con un raggio di soli 70 mm! Insieme all'e-skin® flat, gli elementi chainflex® CFCLEAN formano un team forte per l'alimentazione di energia in movimento nella camera bianca e sono persino certificati "Classe 1" per camere bianche.
| Codice art. | raggio di curvatura e-skin® piatto [Faktor x d] | Temperatura e-skin® flat da /a [°C] | v max. autoportanza [m/s] | Tipo di cavo |
|---|---|---|---|---|
| CFCLEAN1 | 70 | -10/+80 | 2 | Cavo di comando |
| CFCLEAN2 | 70 | -10/+80 | 2 | Cavo coassiale |
| CFCLEAN3 | 70 | -10/+80 | 2 | Cavo trasmissione dati |
| CFCLEAN4 | 70 | -10/+80 | 2 | Cavo per sistema di misura |
| CFCLEAN7 | 70 | -10/+80 | 2 | Cavo motore |
| CFCLEAN8 | 70 | -10/+80 | 2 | Elemento bus |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h