Cambia lingua :

chainflex® ® ti collega al tuo azionamento Siemens
Il mercato dei cavi ibridi per la tecnologia OCC (One-Cable-Connection) di Siemens si è sviluppato rapidamente negli ultimi anni. Sempre più clienti sfruttano i vantaggi della combinazione di cavo servo e cavo del sistema di misura in un unico cavo per gli azionamenti SINAMICS S210. Con la serie di cavi CF220.UL.H, igus® ha da anni nel suo programma una soluzione di cavi con una guaina esterna in PVC di alta qualità. Ora stiamo aggiungendo un'ulteriore struttura a questa famiglia per realizzare ancora più varietà per i diversi motori. Il
PVC come materiale di fabbrica per la guaina esterna è caratterizzato da elevata resistenza all'abrasione, ignifugo e resistenza all'olio. Inoltre, il materiale è stato ampiamente testato per l'uso in catene portacavi.
Oltre ai vantaggi di questo cavo, possiamo garantire che il cavo sarà pronto per la spedizione entro 36 ore dall'ordine: ciò significa che puoi utilizzare il tuo azionamento Siemens prontamente e non devi preoccuparti dei tempi di attesa dovuti a problemi di consegna.
igus® ® collega chainflex® ® con readycable® ®
Potete ordinare i nostri cavi ibridi per azionamenti Siemens nel nostro negozio online non assemblati e a partire da un metro di lunghezza. In alternativa, vi offriamo anche la versione preassemblata con connettore Drive Cliq abbinato. Proprio come vi serve.
| Codice art. | Numero di conduttori e sezione nominale [mm²] | Diametro esterno [mm] | Peso del rame [kg/km] | Peso [kg/km] |
|---|---|---|---|---|
| Codice articolo: CF220.UL.H304.15.04 | (4G1,5+(2x1,5)C+(4xAWG26)C)C | 13,0 | 159 | 234 |

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h