chainflex® cavo motore CFCRANE

CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Mescola in iguprene estrusa a pressione, particolarmente resistente all'abrasione e altamente resistente alla flessione<br />2. Trecciatura estremamente resistente alla flessione realizzata con fili di rame stagnato<br />3. Gomma conduttiva<br />4. Isolamento EPM estruso tra gomma conduttiva<br />5. Conduttore intrecciato in una versione particolarmente resistente alla flessione costituito da fili di rame stagnato
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE1X25/16-6/10kV video
igus-icon-lupe
1 su 3
CFCRANE1X25/16-6/10kV product image
1. Mescola in iguprene estrusa a pressione, particolarmente resistente all'abrasione e altamente resistente alla flessione<br />2. Trecciatura estremamente resistente alla flessione realizzata con fili di rame stagnato<br />3. Gomma conduttiva<br />4. Isolamento EPM estruso tra gomma conduttiva<br />5. Conduttore intrecciato in una versione particolarmente resistente alla flessione costituito da fili di rame stagnato
CFCRANE1X25/16-6/10kV video
  • Per voltaggi e output massimi
  • Rivestimento esterno: igupren
  • Schermatura totale
  • Non propagante la fiamma
  • Privo di silicone
  • Resistenza ai raggi UV: Elevata
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-2-1)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCFCRANE1X25/16-6/10kV
(1x25/16)C