Dalla catena portacavi direttamente alla canalina fissa ... cavo motore e di comando UL-listed

Nuove configurazioni CF
Cavi motore e di comando per posa mobile certificati UL

Dalla catena portacavi direttamente alla canalina portacavi...Cavo motore e di controllo elencati

Triangolo di tecnologia in alto

Tech up

Triangolo di riduzione dei costi

Cost down

Prova quadrata

Dal laboratorio

Circolo della sostenibilità

Sostenibilità

Codice art.Numero di conduttori e sezione nominale [mm²]Diametro esterno [mm]Peso del rame [kg/km]Peso [kg/km]
Tipo CF33.UL.15.04(4G1,5)C12,599214
Tipo CF33.UL.25.04(4G2,5)C14,0144279
Tipo CF33.UL.40.04 (4G4,0)C16,5211391
Tipo CF33.UL.60.04(4G6,0)C20,0320605
Tipo CF33.UL.100.04(4G10)C24,0500870
Tipo CF33.UL.160.04 (4G16)C28,07811276
Tipo CF33.UL.250.04 (4G25)C32,011731783
Tipo CF150.UL.10.2525G1,021,0247587
CF160.UL.15.04 (4G1,5)C11,089175

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Fabio Orlandi
Fabio Orlandi

Product Manager chainflex

+39 039 5906216Scrivimi!

Spedizioni e consulenza