Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
In agricoltura le condizioni sono difficili e instabili. Perciò è sempre più importante che i componenti funzionino in modo affidabile e resistano alle condizioni di ogni giorno. I nostri prodotti tecnici fanno esattamente questo: non temono basse temperature, calore, ghiaccio e sporco, poiché grazie ai loro polimeri ad alte prestazioni e all'assenza di lubrificazione aggiuntiva, sono stati progettati proprio per questo.
I cuscinetti in polimero esenti da manutenzione si possono utilizzare con applicazioni heavy duty nelle macchine per la coltivazione del suolo o nei caricatori frontali. I sistemi lineari drylin sono in grado di regolare i monitor all'interno delle cabine del trattore. Catene portacavi e cavi chainflex sono ideali per alimentare i sistemi di nebulizzazione dei campi con energia e liquidi. Le possibilità di applicazione sono versatili.
Cuscinetti con guarnizione in feltro contro l'ingresso di sporco
Tiranti per accoppiamenti con tenuta allo sporco
Robusto blocco manuale con leva di serraggio
Vorreste saperne di più sulle novità? In questa sezione è disponibile la panoramica delle novità.
Una delle cause più comuni di guasti e tempi di inattività nelle macchine agricole è nell'usura di alberi e cuscinetti. Nel nostro libro bianco potete imparare come evitare questo problema con i nostri cuscinetti esenti da lubrificazione e aumentare la durata d'esercizio dei due componenti.
Siete interessati ai nostri prodotti per le macchine agricole ma vorreste vederli e testarli prima di prendere la vostra decisione? Potete ordinare la scatola di campioni gratuiti per il settore delle macchine agricole.
Resistenza alla corrosione
Esenti da manutenzione e auto-lubrificanti
Resistenza agli agenti chimici
... nella forma e quantità desiderate e del materiale adeguato, fatti su misura per la vostra applicazione con i nostri esperti
Resistenti allo sporco
Leggeri e silenziosi nel funzionamento
Installazione semplice ed esente da manutenzione
Montaggio rapido
Forza elevata e funzionamento silenzioso
Varie opzioni di fissaggio
Prodotti idonei:
Regolazione specchietti: cuscinetti iglidur® J
2Regolazione monitor: slitte drylin® W
3Regolazione schienale: Guide lineari drylin W
4Piantone dello sterzo: Cuscinetti iglidur G
5Elementi di comando: Catena portacavi triflex 3D
6Collegamento valvola idraulica Giunti doppi igubal
7Regolazione schienale: guide lineari drylin W
8Regolazione braccioli: Guide lineari drylin W
9Regolazione sedile: catena portacavi E2 e cavi chainflex
igus collabora con successo con Lemken dal 2008. Diverse macchine Lemken sono equipaggiate con cuscinetti igus, tra cui il coltivatore Karat 9. Negli elementi di sovraccarico, i punti di supporto in metallo utilizzati in precedenza dovevano essere lubrificati fino a un'ora al giorno per evitare usura e corrosione. Passando ai cuscinetti in polimero esenti da lubrificazione l'agricoltore risparmia tempo prezioso. Inoltre, la resistenza allo sporco e la stabilità dei cuscinetti aumenta la durata d'esercizio e l'affidabilità.
Esenti da manutenzione e resistenti a polvere e sporco, i cuscinetti iglidur G vengono utilizzati in cerniere, sistemi di bloccaggio e cilindri idraulici diimballatrici dell'azienda Optimal-Vetrieb Opitz. Questi sostituiscono le soluzioni in ottone rosso, che erano prodotte in azienda e avevano bisogno sia di uno spazio d'installazione relativamente grande sia di lubrificanti che inquinavano l'ambiente. I nuovi cuscinetti in polimero non hanno bisogno di lubrificazione e resistono senza problemi a tutti i carichi di spigolo.
Durata d'esercizio otto volte più lunga per le macchine agricole utilizzando i cuscinetti in polimero
Sistemi di automazione conformi FDA ed economici per l'indoor farming
Robot flessibili ed economici per l'automazione di semina, diserbo, raccolta etc.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h