Cuscinetti esenti da lubrificazione per applicazioni nella tecnologia dei fluidi

Sistemi idraulici e pneumatici

Tecnologia delle valvole per fluidi

Tecnologia delle valvole

Pompe elettriche

Tecnologia delle pompe

Contatori per acqua

Sistemi di misurazione

Cilindro pneumatico

Consumatori/componenti

HVAC: Riscaldamento, Ventilazione, Aria Condizionata

Smorzatori
Ventilatori

Tecnologia delle valvole - Attuatore

Valvola

Cursore Cuscinetto

Rubinetto a sfera

Valvola a farfalla/a farfalla

Tecnologia delle valvole - Attuatore

Azionamento lineare

  • Esenti da lubrificazione, ad esempio in iglidur® G per il cuscinetto dell'albero
  • Ingranaggi in plastica antirumore, ad esempio in iguform S270 per la trasmissione nel riduttore
  • Tavole lineari con mandrino drylin® SHT per movimento verticale disponibili anche in forme speciali

Azionamento rotativo

  • Cuscinetti lisci esenti da lubrificazione, ad esempio in iglidur® G per il cuscinetto dell'albero
  • Ingranaggi in plastica antirumore, ad esempio in iguform S270 per la trasmissione nel riduttore
  • Tavole lineari con mandrino drylin® SHT per movimento verticale disponibili anche in forme speciali

Tecnologia delle pompe

Pompe senza guarnizione

  • Cuscinetti lisci resistenti al fluido, ad esempio in iglidur® H3 per il supporto dell'albero motore
  • Sono possibili rotazioni fino a 6.500 giri/min tramite rotazione in un fluido (acqua, olio, ecc.)

Pompa verticale

  • Cuscinetto a strisciamento resistente alle acque reflue, ad esempio in iglidur® UW per il supporto dell'albero motore
  • Velocità elevata a breve termine fino a 2 m/s possibile in condizioni non lubrificate

Pompe peristaltiche

Sistemi di misurazione

Contatore dell'acqua

Contatore del gas

Consumatori/componenti

Cilindro idraulico

Cilindro pneumatico

Molla a gas


Alette

Serrande a lamelle

Unità di controllo

  • Cuscinettoa strisciamento iglidur® Q per carichi dinamici elevati nei punti di articolazione delle alette
  • Ottimizzato per i movimenti di rotazione dell'aletta

Ventole

Turbina

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza