Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Le soluzioni di sistema xiros® sono rulli di guida con cuscinetti a sfere flangiati fissi resistenti all'usura in xirodur B180. Rispetto ai tubi in acciaio inox, sono circa il 60% più leggeri, hanno una minore inerzia e grazie ai cuscinetti esenti da lubrificazione, richiedono meno energia per funzionare. I rulli di guida in PVC sono resistenti alla corrosione, ai mezzi e a temperature estreme (-40 - +80 °C), offrendo una lunga durata d'esercizio. Inoltre, consentono il funzionamento a secco esente da manutenzione, a basso attrito e igienico senza una goccia di olio lubrificante.
A causa dell’attuale picco negli ordini, i tempi di consegna - anche di singoli articoli - potrebbero momentaneamente allungarsi di 10-15 giorni rispetto alle tempistiche indicate nel nostro shop online. Vi chiediamo pertanto di prestare attenzione alla data specificata nella nostra conferma d’ordine. In queste settimane, per eventuali urgenze, siete pregati di contattare il vostro commerciale di zona. Trovate il vostro contatto di riferimento nel menu “il mio contatto” o qui.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h