Dopo aver selezionato il codice postale e la categoria di prodotto, vi indicheremo immediatamente la persona di riferimento per la vostra zona.
Le forcelle igubal® sono composte da una testa con perno e anello seeger o in alternativa con perno a clip. Le forcelle sono disponibili per filetti sinistri e destri. Insieme alle teste a snodo igubal® della serie dimensionale E formano giunti impiegati in molti settori diversi – tra questi l'industria alimentare e dell'imballaggio, la tecnologia di smaltimento e di automazione nonché il settore automobilistico. Le forcelle sono resistenti a corrosione, agenti chimici, sporco e polvere. Inoltre resistono ai raggi UV del sole e a temperature tra -30 e +80 °C per anni senza perdere le loro proprietà di funzionamento e la loro resistenza all'usura.
Dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 18:00.Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
24h