0 lubrificazione, 0 costi, 0 preoccupazioni: "GO ZERO"

Che cosa è "GO ZERO"?

Esenti da lubrificazione

Questi tre settori stanno già beneficiando di "GO ZERO"

Macchine agricole

Macchinari da costruzione

Tecnologia delle bevande

Questo permette a Lemken di risparmiare in 22 punti per coltivatore, dove la lubrificazione era necessaria.

Lars Heier
"Il tempo di lavoro risparmiato utilizzando cuscinetti esenti da manutenzione è oggi il motivo principale per cui favoriamo i cuscinetti in plastica. Continueremo a fare affidamento sui cuscinetti a strisciamento igus anche in futuro. Perché ci impegniamo a lavorare ciò chi ha dimostrato valore."

Lars Heier – Responsabile marketing presso Lemken

Coltivatore Lemken
Il coltivatore "Karat 9" di Lemken
Lemken GmbH & Co. KG
La sfida
La soluzione

Cosa succederebbe se...

... tutti i coltivatori in Germania iniziassero ad utilizzare cuscinetti autolubrificanti in polimero?*

invert_colors_off

€600.000

person

€ 2.397.940

access_time

110.250 ore

public

47.618 kg

local_drink

2.600.000 litri

nature

19.268 ettari

Vuoi saperne di più?

Quali altre potenzialità offre la tecnologia autolubrificante nel settore agricolo?

Trattore agricolo
Guida lineare curva

1 Regolazione del monitor in cabina

Inserto antiusura per Rockinger

2 Snodo di protezione antiusura

Catena portacavi E4Q

3 Catena portacavi per irroratrici da campo


Mini-escavatore
Mini-escavatore
Huppenkothen GmbH
La sfida
La soluzione

Cosa succederebbe se...

... tutti gli escavatori in Germania iniziassero ad utilizzare cuscinetti autolubrificanti in polimero?*

invert_colors_off

€ 1.610.400

person

€ 14.607.520

access_time

671.610 ore

public

116.189 kg

local_drink

2.600.000 litri

nature

19.268 ettari

Vuoi saperne di più?

Quali altre possibilità di funzionamento senza lubrificazione esistono nei macchinari edili?

test
Cuscinetti iglidur G

1 Cuscinetti nel sistema del braccio

Cuscinetto igutex TX 1

2 Punti di appoggio nel telaio

Catene portacavi E2

3 Guida del cavo nella sede


Trasporto di bottiglie nell'industria delle bevande
Nastro trasportatore per bottiglie
Heineken Brasile
La sfida
La soluzione

Cosa succederebbe se...

... ogni filiale Heineken iniziasse ad utilizzare cuscinetti autolubrificanti in polimero nei propri sistemi di trasporto?*

invert_colors_off

€450.478

person

€ 5.428.800

access_time

249.600 ore

public

28.814 kg

local_drink

75.000.000 di litri

nature

546.500 ettari

Vuoi saperne di più?

Quali altre potenziali applicazioni esistono per la tecnologia autolubrificante nell'ingegneria delle bevande?

test
Guida lineare curva

1 Cuscinetto a rulli

Cuscinetti igubal montati su flangia

2 Supporti ritti

Inserto antiusura per Rockinger

3. Riduttori per cambio corsia

  • In Germania vengono prodotte annualmente circa 37.500 macchine e dispositivi per la coltivazione e la manutenzione del terreno, di cui >20% sono coltivatori
  • Ipotizzando una durata di vita di 15 anni e una produzione annua di 500 coltivatori con cuscinetti a strisciamento
  • Costo medio del lavoro per i dipendenti in Germania: € 45.240 a 2.080 ore all'anno
  • Circa 91.500 escavatori nell'UE, >20% in Germania, >18.300 escavatori con cuscinetti radiali
  • Ipotesi di circa 80,52 tonnellate di lubrificante
  • Costo medio del lavoro per i dipendenti in Germania: € 45.240 a 2.080 ore all'anno
  • Oltre 160 sedi Heineken in tutto il mondo utilizzano nastri trasportatori, con un risparmio di circa 20 tonnellate di lubrificante
  • Costo medio del lavoro per dipendente in Germania: € 45.240 a 2.080 ore all'anno