Cuscinetti lisci in composito di fibre e per carichi pesanti, esenti da manutenzione

Grande tubo arrotolato e macchine da cantiere con logo igus, TX2 e KMI per la fiera virtuale.

Progettato per carichi molto elevati

Cosa potete trovare in questa pagina

Ecco perché trarre vantaggio dai cuscinetti compositi igutex e dai cuscinetti a strisciamento iglidur

Risparmiate tempo e denaro

Nessuna perdita di lubrificazione

Sviluppati per carichi elevati


I nostri cuscinetti a strisciamento in fibre composite igutex ad alta resistenza

Boccola a strisciamento igus in igutex con sfondo rimosso.

igutex TX1

Cuscinetto radente igutex TX3 in plastica.

igutex TX3

Cosa hanno di speciale i cuscinetti in fibra avvolte igutex?

Cuscinetto igutex nella struttura con dettagli numerati davanti a un dumper.

1 Superficie di strisciamento

2 Strato base

Dove sono utilizzati i cuscinetti in fibra composita igutex

Carichi pulsanti? Nessun problema.

Componenti iglidur su un rimorchio agricolo con sistema di spandimento.

Costi ridotti al minimo

Gru RTG nel terminal container al crepuscolo, con bracci illuminati e container impilati.

Affidabili nonostante sporco e detriti 

Veicolo cingolato fuoristrada trasporta un container blu su terreno accidentato.

20 tonnellate e acqua salata

La gru a A solleva pesanti parti di nave nel porto.

White paper sul tema dei cuscinetti a strisciamento in applicazioni gravose

Brochure Heavy Duty con copertina, foto di una macchina e una doppia pagina con infografica.

Cuscinetto in plastica per carichi pesanti

  • Discussioni con i nostri esperti nello sviluppo
  • Panoramica materiali con cuscinetti a strisciamento heavy-duty
  • Come funzionano i materiali iglidur e igutex
  • Lubrificazione – una sfida per l'industria
  • Sviluppo di prodotti sostenibili
  • Risultati dei test sui diversi tipi di boccola
  • esempi applicativi pratici
Whitepaper su cuscinetti radenti e punti di supporto senza lubrificazione con pagine ed esempi di prodotto.

Punti di rotazione esenti da lubrificazione nelle macchine edili

  • Le funzioni della lubrificazione nei cuscinetti a strisciamento
  • Perché passare ai cuscinetti esenti da lubrificazione?
  • Differenziazione: cuscinetti a strisciamento iglidur esenti da lubrificazione vs. cuscinetti metallici lubrificati
  • Come funzionano i cuscinetti autolubrificanti?
  • I fattori da considerare in caso di passaggio a cuscinetti esenti da lubrificazione

I nostri robusti cuscinetti a strisciamento da stampaggio ad iniezione iglidur

Boccola liscia iglidur cilindrica in plastica.

iglidur Q3E – boccola per carichi elevati per grandi lotti

Boccola a strisciamento in plastica.

iglidur SG03 cuscinetto a strisciamento con tenute in feltro

Cuscinetto liscio iglidur Q2 isolato su sfondo bianco.

Boccola iglidur Q2 per elevata capacità di carico

Cosa hanno di speciale i cuscinetti a strisciamento iglidur?

Cuscinetto igutex Q3E per macchine edili nel terreno, con dettaglio evidenziato.
Un trattore carica un rimorchio con terra, con un pezzo di tubo cilindrico in primo piano.

Nessuna manutenzione in caso di vento e intemperie

Il carro cingolato di un veicolo è molto coperto di fango.

Durata d'esercizio prolungata nel sistema di cingoli

Escavatore con gru speciale solleva una benna in un cantiere.

Nessun problema con carichi elevati

Macchina per lavorazione del terreno Lemken Karat 9 in azione in un campo.

Tempo di manutenzione risparmiato


Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza