igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 7
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
44 mm
Diametro max. del cavo
40 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
75 mm
Raggio di curvatura [R]
75 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
7,23 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione108,45 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : E4Q.44.075.075.0108,45 EUR
Catena portacavi serie E4Q.44 | Traversini su tutte le maglie, apribili sia internamente che esternamente al raggio | Altezza interna: 44mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotE4Q.44.075.075.07575