Cambia lingua :

Rispetto alle soluzioni metalliche, i cuscinetti flangiati igubal offrono vantaggi decisivi. Mentre i cuscinetti flangiati metallici devono essere lubrificati per ridurre l'attrito tra le parti mobili, prolungare la durata utile del cuscinetto e dissipare il calore, i cuscinetti flangiati igubal consentono un funzionamento a secco senza manutenzione grazie ai loro lubrificanti solidi integrati. I cuscinetti flangiati realizzati in plastica ad alte prestazioni non solo fanno risparmiare tempo e denaro essendo esenti da lubrificazione e manutenzione, ma sono anche fino al 40% più convenienti da acquistare rispetto alle loro controparti in metallo e fino all'80% più leggeri, il che riduce il peso complessivo dell'applicazione e semplifica la gestione. Inoltre, i cuscinetti sono antivibranti e resistenti alla corrosione e alle sostanze chimiche.
Senza lubrificazione e manutenzione

Fino al 40% più conveniente rispetto alle soluzioni in acciaio inossidabile
delle soluzioni in acciaio inossidabile
Contatto senza problemi con acqua e fluidi
Negozio Conosci i nostri prodotti e desideri dare un'occhiata alla selezione nel negozio online o ordinarli direttamente?

In soli tre passaggi puoi determinare, sulla base dei parametri della tua applicazione, le raccomandazioni sui prodotti più adatti, inclusa la durata utile.
Qui troverete le informazioni, le tecnologie, le domande e le risposte più importanti sugli snodi sferici igubal.
I cuscinetti montati su flangia guidano, supportano e consentono il movimento rotatorio di un albero in una varietà di applicazioni e sopportano simultaneamente carichi assiali e radiali. I cuscinetti sferici autoallineanti con inserto sferico possono essere utilizzati per implementare diversi gradi angolari, conferendo loro la flessibilità necessaria per compensare i disallineamenti. Con un'ampia gamma di applicazioni in settori quali ingegneria meccanica, automotive, imballaggio, alimenti e bevande, edilizia, estrazione mineraria, agricoltura ed energia, i cuscinetti montati su flangia sono altamente versatili.
Grazie al suo design sottile, il cuscinetto flangiato a due fori in particolare è spesso utilizzato in applicazioni in cui lo spazio o la flessibilità di installazione sono limitati.
Gli alloggiamenti dei cuscinetti sono realizzati in vari materiali quali ghisa grigia, metallo leggero fuso, plastica o lamiera d'acciaio e possono essere facilmente fissati al supporto della macchina.
I cuscinetti a cuscinetto e i cuscinetti montati su flangia sono due diversi tipi di cuscinetti per alloggiamento che forniscono un forte supporto per gli elementi rotanti.
I cuscinetti a cuscinetto hanno un alloggiamento con una parte inferiore piatta che può essere assemblata su una superficie piana. Nei cuscinetti montati su flangia, il cuscinetto sferico è tenuto in un alloggiamento per cuscinetto flangiato per il montaggio laterale, che ha un numero diverso di fori di montaggio a seconda del tipo di alloggiamento. Il cuscinetto flangiato a due fori e il cuscinetto flangiato a quattro fori sono i più comuni.
I tipi comuni di unità cuscinetto per
La scelta di un cuscinetto montato su flangia dipende da vari fattori, tra cui il tipo di applicazione, carico, velocità e ambiente. È importante considerare le specifiche tecniche del cuscinetto montato su flangia richiesto, tra cui dimensioni, capacità di carico e velocità di rotazione. I nostri dipendenti e il nostro strumento esperto di cuscinetti sferici saranno lieti di aiutarti.

Product manager igubal®, barstock®, xiros®, stampa 3D, rollers & gears
+39 039 5906200Scrivimi!Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h