Cambia lingua :

Cosa hanno in comune i nostri cuscinetti a strisciamento iglidur®, i cuscinetti a sfera xiros, gli snodi sferici igubal® e le nostre ralle iglidur® PRT ?
Rispetto ai più comuni cuscinetti in metallo, sono fino all'80% più leggeri, smorzano le vibrazioni, non richiedono manutenzione e sono autolubrificanti. Ciò non solo consente di risparmiare tempo e denaro, ma contribuisce anche alla protezione dell'ambiente.
Uno studio della facoltà di meccanica dell'Università di Aquisgrana è il primo a mettere in evidenza l'enorme potenziale di risparmio derivante dall'uso dei cuscinetti in plastica autolubrificanti in termini di costi di lubrificante, manodopera e manutenzione.
Scopri la nostra gamma di prodotti e sfrutta anche tu caratteristiche uniche dei nostri cuscinetti!

Snodi sferici autoallineanti, resistenti all'usura e allo sporco
Snodi sferici
Cuscinetti a sfera resistenti alla corrosione, silenziosi e - su richiesta - non magnetici
cuscinetti a sfere
Tecnologia dei sistemi a vite/madrevite esenti da lubrificazione e da manutenzione in varie dimensioni, passi e tipi
tecnologia a madrevite
Guide lineari per diverse applicazioni e settori
Krones, leader mondiale nella produzione di sistemi di imballaggio, era costretta ad etichettare fino a 650.000 bottiglie in meno ogni anno a causa delle 13 ore necessarie per la manutenzione. L'implementazione della tecnologia dei cuscinetti e della tecnologia lineare igus® ha permesso di risolvere questo problema. Ciò ha portato a una significativa riduzione dei costi di manutenzione e di lubrificazione, ha consentito la produzione di altre 650.000 bottiglie e ha migliorato la scorrevolezza dei cuscinetti, con un impatto positivo sugli operatori. Una scelta innovativa che agevola la manutenzione annuale senza necessitare di interruzioni aggiuntive.
Molte aziende sono già riuscite a risparmiare tempo e denaro utilizzando i nostri cuscinetti esenti da lubrificazione. Krones AG, ad esempio, risparmia oltre 50€ e 13 ore di manutenzione all'anno utilizzando boccole in plastica nelle stazioni di etichettatura. Heineken Brasil utilizza la tecnologia dei cuscinetti autolubrificanti igus® nei suoi nastri trasportatori, aumentando così l'affidabilità dell'impianto e riducendo al minimo i tempi di fermo. Rockinger utilizza un inserto antiusura autolubrificante nel giunto sferico KS80, che elimina la necessità di lubrificazione e riduce al minimo gli interventi di manutenzione, e Lemken, azienda specializzata nella produzione di macchinari agricoli per la coltivazione, la semina e la protezione delle colture, risparmia su ben 22 punti di lubrificazione per ogni macchina.
Risparmio per 600 cuscinetti:
2.815,49€ costo per lubrificante¹
1.560 ore di manutenzione²
180,08kg di CO2 equivalente³

Risparmio per gancio di traino:
87,36€ costo per lubrificante¹
13 ore di manutenzione²
1,4kg di CO2 equivalente³
Risparmio per coltivatore:
88€ costo per lubrificante¹
14,7 ore di manutenzione²
6,3kg di CO2 equivalente³

1Risparmio annuale sui costi grazie all'uso di cuscinetti a strisciamento in plastica per ogni macchina/sistema
2Risparmio annuale sui tempi di manutenzione grazie all'uso di cuscinetti a strisciamento in plastica per ogni macchina/sistema
3Risparmio annuale in termini di emissioni di CO2 grazie all'uso di cuscinetti a strisciamento in plastica per ogni macchina/sistema

| Risparmio con 200 pezzi | ||
|---|---|---|
| Calotta sferica | igubal JEM | |
| Costi per 200 pezzi | €1.350 | €300 |
| Durata d'esercizio prevista | 1 anno | 4 anni |
| Costi per lubrificante<br />(all'anno) | €45 | €0 |
| Tempo necessario per la lubrificazione (ogni anno): 3 min. per ogni cuscinetto x 24 volte all'anno x 200 cuscinetti | 240 ore | 0 ore |
| Costo orario per<br />manodopera (€30/ora) x<br />lubrificazione (240 ore) | €7.200 | €0 |
| Costi annuali totali | €8.595 | €75 |
| Risparmio annuale | €8.520 |
I vantaggi dei nostri cuscinetti esenti da lubrificazione - boccole a strisciamento, cuscinetti a sfera, snodi sferici e ralle PRT