Panoramica del prodotto triflex R

Le sei versioni della catena portacavi triflex R

Catena portacavi TRE

TRE facile da riempire

Catena portacavi TRC

TRC chiusa con protezione contro i trucioli

Catena portacavi TRCF

TRCF chiusa con meccanismo di apertura a scatto

Catena portacavi TRL

TRL leggera ed economica

Catena portacavi TRLF

TRLF leggera e con meccanismo di apertura a scatto

Catena portacavi TRX

TRX telescopica e con torsione

Foto della TRHD

TRHD per impieghi gravosi: forte e robusta

TRE e TRC in ESD

triflex R dissipativo elettrostaticamente (ESD)

Accessori per catene portacavi triflex R

triflex R attacchi

Attacchi per catene triflex R

Attacchi triflex R per l'asse 6

Attacchi per il sesto asse del robot

triflex R asse 6 passante scorrevole

Anello di scorrimento

Protezione per triflex R

Protezione per catene portacavi triflex R - semplicemente sicura

Bloccaggi triflex R

TRE Locks: piccole ma indispensabili

Sistemi di retrazione per catene portacavi triflex R

Modulo RS

Link video del modulo RS

Modulo RS: il sistema tuttofare

Immagine dell'RSP

Link al video del modulo RSP

Modulo RSP - il potente sistema

Modulo RSE con deflessione

Link al video del modulo RSE con deflessione

Modulo RSE - compatto per piccoli robot

Maggiori informazioni su RSE lineare

Link al video del modulo RSE lineare

Modulo RSE - lineare e salvaspazio

Modulo RSEL e RSSL

Link al video del modulo RSEL/RSSL

Modulo RSSEL e RSSL - lineare, salvaspazio e conveniente

Disegno del set di installazione universale

Link al video del kit di installazione universale

Kit di installazione universale - tubo angolato per modulo con fibra

Kit di catene e accessori per sistemi di retrazione Triflex R.

Immagine del modulo con fibra

Modulo con fibra: la semplice "canna da pesca"

Immagine del set per catene portacavi per modulo RS

Set catene portacavi per modulo RS

Immagine del set per catene portacavi per modulo RSP

Set catene portacavi per modulo RSP

Immagine del set per catene portacavi per modulo RSE

Set catene portacavi per modulo RSE con deflessione

Piastre di adattazione per sistemi di ritrazione

Staffe adattatrici - collegamento senza foratura

Unità di regolazione per i sistemi di ritrazione RS e RSP

Unità di regolazione universale - si adatta sempre

Alimentazione elettrica per l'asse 1 del robot

immagine della twisterchain

twisterchain - rotazione fino a 360°

Immagine dell'SRM

SRM - angolo di rotazione fino a 380°

Immagine della staffa girevole

Staffa girevole - rotazione fino a 270°

Allestimenti per cobot

Immagine delle Cobot clamps

Morsetti in plastica - fissati con striscia a strappo

Immagine dei morsetti in metallo per cobot UR

Morsetti Cobot - metallici per universal robots

Immagine dei morsetti HRC

Morsetti HRC: una soluzione sicura e completa.

Immagine dei morsetti Cobot per Fanuc CRX

Morsetti in plastica - per Fanuc CRX

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Matthias Meyer
Matthias Meyer

Leiter Geschäftsbereich triflex und Robotics

+49 2203 9649 161Scrivimi!

Spedizioni e consulenza