Cambia lingua :

Evitate la formazione di loop sulla testa del robot con il sistema di retrazione RSEL o RSSL. I due sistemi sono stati progettati specificamente per la produzione automobilistica per robot con carichi di lavoro da medi ad alti. Le dimensioni compatte del sistema e la guida ravvicinata della catena portacavi® sul robot riducono inoltre al minimo l'area di lavoro del robot.


TR.RSEL e TR.RSSL non differiscono in termini di dimensioni o aspetto. La grande differenza sta all'interno dei sistemi. Scopri qual è e perché.

Utilizza il configuratore per vedere se il sistema si adatta al tuo robot

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h