Regolare pneumaticamente la forza di retrazione ed evitare la formazione di loop sui robot

Fattibile con il sistema triflex® RSP

RSP | Il sistema di ritrazione più robusto

Confronto RSP
  • È possibile guidare in modo sicuro anche catene portacavi più grandi fino a ø 125 mm
  • Forza di retrazione regolabile e variabile tramite una valvola di controllo della pressione Andamento della forza
  • praticamente costante sull'intero percorso, anche con riempimenti pesanti
  • Posizione finale monitorabile per evitare danni maggiori in caso di guasto Forze di
  • retrazione maggiori rispetto al sistema RS
  • Possibilità di montaggio per numerosi tipi e produttori di robot con staffe adattatrici
  • Tipici campi di applicazione: assi 3-6 su robot industriali
  • Basso consumo energetico grazie al serbatoio di aria compressa integrato

Sistema di ritrazione RSP in funzionamento

  • Particolarmente adatto per pacchetti di tubi flessibili grandi e pesanti
  • Anche il lavoro in altezza non è un problema
  • Forze di retrazione sempre costanti

Il modo più facile e veloce per ottenere il sistema di ritrazione giusto

Configuratore
  • Quasi tutti i tipi di robot di Kuka, Fanuc, Diagram e Yaskawa tra cui scegliere
  • Un pacchetto completo configurato con pochi clic Elenco
  • dei componenti direttamente visibile online
  • Può essere personalizzato più e più volte
  • Può essere ordinato online
triflex_R_RSP_disegno
triflex_R_RSP_disegno
triflex_R_RSP_disegno 1
triflex_R_RSP_disegno 1

1 =

estremità mobile 2 = estremità fissa

Sistemi di retrazione RSP

Codice art.massimo Lunghezza di retrazione in mmScuro. La in mmMisura B in mmMisura C in mmDim.D in mmMisura E in mm
TR.RSP.60.L580792396177277135
TR.RSP.65.L580792396177277135
TR.RSP.70.L580792396177277135
TR.RSP.85.L620836461213306135
TR.RSP.100.L620845467213306135
TR.RSP.60.R580792396177277135
TR.RSP.65.R580792396177277135
TR.RSP.70.R580792396177277135
TR.RSP.85.R620836461213306135
TR.RSP.100.R620845467213306135
TR.RSP.125.R7801.043570245405135
TR.RSP.125.L7801.043570245405135

Disegno RSP con numeri
Disegno RSP con numeri

Calcolo della lunghezza totale della catena | RS e-chain® Aggiungere

ø Indice R [mm] Lunghezza della catena all'interno del sistema [mm]Numero di maglie della catenaLunghezza totale della catena[mm]
30.----
40.----
50.----
60.0871.48973LLL + 1489
65.----
70.1101.48458Laurea triennale + 1484
85.1351.62253Laurea triennale + 1622
85. (R 240)----
100.1451.65648Laurea triennale+1656
125.182194044Laurea triennale+1962

Assemblaggio sistema RSP

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza