Protezioni e guaine protettive per triflex R

Sicurezza extra in condizioni di funzionamento estreme

Protezione con chiusura rapida

  • Rapido e facile da installare
  • Nessuna vite aggiuntiva
  • Può essere aperto con un cacciavite
  • Per i tipi triflex® R TRC, TRE e TRL

Informazioni sul protettore con meccanismo di sgancio rapido

Codice art.Indice di larghezzaDiametro esternoLarghezza
TR.40.30405527
TR.50.30406934
TR.60.30608040
TR.65.30608844
TR.70.307010250
TR.85.308511859
TR.100.3010013367

Protezione avvitata

Protezione facile da aprire
  • Collegato con viti
  • Ammortizzazione Scivola
  • senza sforzo sui bordi
  • Può essere posizionato liberamente su due maglie consecutive della catena

Informazioni sul protettore avvitato

Codice art.Indice di larghezzaDiametro esternoLarghezza
TR.40.10405527
TR.50.10506934
TR.60.10608040
TR.65.10658844
TR.70.107010250
TR.85.108511859
TR.85.240.108512063
TR.100.1010013367
TR.125.1012517082

Guaine protettive

triflex® R rivestimento protettivo standard
  • Base

standard Supporto: tessuto Rivestimento: plastica Facile da sostituire grazie alla chiusura a strappo sul lato longitudinale Sigillatura elastica Senza silicone Lunghezze standard disponibili a magazzino Per applicazioni con vernici, pitture, sigillanti, colle ecc.

  1. Disponibile su richiesta. Vi preghiamo di contattarci per quanto riguarda i tempi di consegna.
ø indice: N. parte XX = lunghezza giaccaLunghezze standard [mm]
40.TR.40.14.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.14.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.14.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.14.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.14.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.14.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.14.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.14.XX500 1000 1500 2000
triflex® R rivestimento termoprotettivo

Giacca di protezione

  • dal
  • calore
  • Realizzata in tessuto Kevlar resistente al calore e all'abrasione Protezione contro sudore e schizzi di metallo, resiste a temperature di breve durata fino a +540°C
  • Elevata resistenza all'abrasione
  • Tenuta molto ermetica
  • Per ambienti difficili
  • Facile da sostituire o adattare con cerniera
  • Cinghie a strappo all'inizio e alla fine
  • Design robusto (spesso) Senza
  • silicone Lunghezze standard disponibili a magazzino
  1. Disponibile su richiesta. Vi preghiamo di contattarci per quanto riguarda i tempi di consegna.
ø indice: N. parte XX = lunghezza giaccaLunghezze standard [mm]
40.TR.40.18.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.18.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.18.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.18.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.18.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.18.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.18.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.18.XX500 1000 1500 2000
triflex® R rivestimento protettivo contro l'usura

Guaine protettive resistenti all'abrasione Resistenza

  • all'abrasione estremamente elevata
  • Pelle nera
  • Per temperature di esercizio da -40 a +100°C
  • Molto flessibile
  • Facile da sostituire o adattare
  • Senza silicone
  • Lunghezze standard disponibili a magazzino
  1. Disponibile su richiesta. Vi preghiamo di contattarci per quanto riguarda i tempi di consegna.
ø indice: N. parte XX = lunghezza giaccaLunghezze standard [mm]
40.TR.40.19.XX500 1000 1500 2000
50.TR.50.19.XX1)500 1000 1500 2000
60.TR.60.19.XX500 1000 1500 2000
65.TR.65.19.XX1)500 1000 1500 2000
70.TR.70.19.XX500 1000 1500 2000
85.TR.85.19.XX500 1000 1500 2000
100.TR.100.19.XX500 1000 1500 2000
125.TR.125.19.XX500 1000 1500 2000

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza