- Elevata resistenza all’abrasione
- Pelle nera
- Per l'uso a temperature da -40°C a +100°C
- Molto flessibile
- Facile da sostituire o da installare
- Privo di silicone
- Privo di amianto
- Lunghezze standard a magazzino
Cambia lingua :
La protezione in pelle nera è caratterizzata da un'altissima resistenza all'abrasione, che la rende ideale per applicazioni impegnative. Rimane flessibile e affidabile anche a temperature di esercizio estreme, da -40°C a +100°C.
Grazie alle sue semplici possibilità di sostituzione e di retrofitting, è particolarmente facile da usare. Il materiale è inoltre privo di silicone e amianto, il che garantisce ulteriore sicurezza e rispetto dell'ambiente.
Offriamo questo prodotto in lunghezze standard direttamente da magazzino, così puoi riceverlo in modo rapido e semplice in qualsiasi momento.