Catena portacavi 3D elettricamente conduttiva

Tipo chiuso specialmente per robot e applicazioni tridimensionali

I vantaggi dei prodotti ESD

  • Materiale ESD testato con oltre 10 milioni di cicli per i requisiti più elevati
  • È possibile sostituire singole maglie della catena e non è necessario sostituire l'intero sistema o il pacco di guarnizioni
  • Nessun tempo di attesa, poiché le dimensioni TRC.40, TRC.60 e TRC.70sono disponibili a magazzino in versione ESD
  • Collaudato per anni di utilizzo in aree antideflagranti

Caratteristiche costruttive delle catene portacavi igus® triflex® serie R TRC:

  • Circa ±10° di torsione per maglia
  • della catena Elevata resistenza
  • alla trazione grazie al giunto sferico Opzione con
  • barra in fibra per controllo direzionale parziale e irrigidimento
  • Non sono necessari elementi di supporto continui come cavi in acciaio, elementi a molla o simili
  • Ampia gamma di accessori
  • I sistemi di retrazione opzionali guidano le catene 3De® in modo sicuro e salvaspazio sul braccio del robot e impediscono in modo affidabile la formazione
  • di anelli TRC - sicuro, chiuso, anti-trucioli
  • Contorno esterno liscio e robusto per evitare inceppamenti Elevata
  • resistenza alla torsione Facile da accorciare e allungare

Settori e applicazioni tipici

  • Assi da 3 a 6 su robot
  • Macchine utensili multiasse Celle
  • umide e fredde Applicazioni
  • di verniciatura ed ESD
  • Aree con sabbia e polvere
  • Motori lineari
  • Ingegneria meccanica generale ecc.

disponibili a magazzino misure di catene ESD

Con scarico della trazione in 3 misure in materiale ESD disponibile a magazzino

TR.40.01.ESD

TR.60.01.ESD + TR.70.01.ESD

Possibili applicazioni della staffa di montaggio

AE triflex R standard
Test ESD

Conduttività dei prodotti igus®® in igumid® ESD

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza