Guida dei cavi su FANUC CRX

igus è partner ufficiale di FANUC CRX

Braccio robotico Fanuc CRX con rivestimento bianco e verde su sfondo bianco.

Punti di fissaggio asse 1 e 6

Testa di presa Fanuc CRX con asse 6 in primo piano.

Collegamento all'asse 6

Asse di collegamento 1

Installazione di un sistema di alimentazione triflex R su FANUC CRX

Gamma di morsetti Cobot

Morsetto per cobot per fissare un robot collaborativo.

Morsetto con velcro

  • 1x supporto in plastica
  • 1m di nastro
  • in velcro il morsetto più conveniente della gamma
  • senza silicone
  • massima libertà per il passaggio dei cavi
Morsetto per cobot per fissare un robot collaborativo.

Morsetto senza fissacavi

  • 1x supporto in plastica
  • 1m nastro in velcro
  • 1x staffa di montaggio luce taglia 30 o 40
  • adatta per TRE, TRC e TRL nella
  • taglia 30 o 40 senza silicone
Morsetto per cobot con scarico della trazione per fissare un cavo al braccio robotico.

Morsetto con fissacavi

  • 1x supporto in plastica
  • 1m di nastro in velcro
  • 1x staffa di montaggio leggera taglia 30
  • o 40 Nella taglia 40 a scelta con denti di scarico della trazione
  • lunghi e corti Adatto per TRE, TRC e TRL nella taglia 30 o 40
  • senza silicone
Morsetto per cobot con protezione per il fissaggio sicuro di un robot collaborativo.

Morsetto con protezione

  • 1x supporto in plastica
  • 1m di nastro in velcro
  • 1x protezione rotonda taglia 40
  • La protezione può contenere TRE, TRC e TRL nella taglia 40
  • senza silicone
Morsetto per cobot con clip PMA per fissare i cavi al braccio robotico.

Morsetto per tubo PMA

  • 1x supporto in plastica
  • 1m nastro in
  • velcro Clip PMA
  • disponibile in 5 misure per tubi corrugati con diametro:
    Ø17 mm, Ø23 mm, Ø29 mm, Ø36 mm e Ø48 mm senza
  • silicone
Catene portacavi triflex R TRC, TRE e TRL in arancione.

Catene portacavi compatibili con morsetti per cobot

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Marcello Mandelli
Marcello Mandelli

Country manager e-chain®

+39 039 5906241Scrivimi!

Spedizioni e consulenza