Disponibile in 5 misure per tubi corrugati con diametri: Ø17mm, Ø23mm, Ø29mm, Ø36mm e Ø48mm
Privo di silicone
igus-icon-lieferzeitTR.COB.01.PMA.17.0
17 mm
La staffa di montaggio universale con velcro ha una forma flessibile e si adatta quindi al design del braccio del robot. Il design sottile con bordi arrotondati riduce al minimo il rischio di danneggiamenti in caso di contatto con il robot. Questi morsetti per cobot sono dotate di un attacco PMA e possono quindi essere montate con il corrispondente tubo PMA nelle larghezze nominali di 17, 23, 29, 36 e 48 mm.